Menü Suche

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Schlitz

Auf Lager

Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.

Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.

  • Korrosionsfrei und beständig gegen die meisten Chemikalien
  • Die Norm DIN 551 dient nur zur Orientierung
  • Erfüllt die Maßtoleranz nach NFE 25-125, DIN 912
  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌


Seriennummer: SR1957

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,281 € - 0,347 € 260 Auf Lager
M10 x 1.5
60.0 mm
0,0591 € - 0,073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
8.0 mm
0,2016 € - 0,2489 € 2950 Auf Lager
M10
16.0 mm
0,1867 € - 0,2305 € 992 Auf Lager
M8 x 1.25
8.0 mm
0,0494 € - 0,0494 € 42755 Auf Lager
M5 x 0.8
8.0 mm
0,3202 € - 0,3954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2-14
14.4 mm
0,1867 € - 0,2305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
10.0 mm
  • von 4
Madenschraube M10 x 1.5 1.5 mm 60.0 mm Nylon 6/6

10299289

Preisbereich
0,347 € - 0,281 €

Lagerbestände
260 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M6 x 1.0 1.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298442

Preisbereich
0,073 € - 0,0591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M10 1.5 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10299258

Preisbereich
0,2489 € - 0,2016 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M8 x 1.25 1.25 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10298893

Preisbereich
0,2305 € - 0,1867 €

Lagerbestände
992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M5 x 0.8 0.8 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10310755

Preisbereich
0,0494 € - 0,0494 €

Lagerbestände
42755 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube 1/2-14 0.565 in Nylon 6/6

10407868

Preisbereich
0,3954 € - 0,3202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    14.4 mm
  • Gewindegröße
    1/2-14
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M8 x 1.25 1.25 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10400050

Preisbereich
0,2305 € - 0,1867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790