Menü Suche

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Schlitz

Auf Lager

Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.

Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.

  • Korrosionsfrei und beständig gegen die meisten Chemikalien
  • Die Norm DIN 551 dient nur zur Orientierung
  • Erfüllt die Maßtoleranz nach NFE 25-125, DIN 912
  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌


Seriennummer: SR1957

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,1605 € - 0,2224 € 9075 Auf Lager
M6
5.0 mm
0,1774 € - 0,2449 € 4000 Auf Lager
M6
12.0 mm
0,1907 € - 0,2354 € 1000 Auf Lager
M10 x 1.5
10.0 mm
0,0396 € - 0,0488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
10.0 mm
0,0637 € - 0,0786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
16.0 mm
0,0576 € - 0,0576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4-20
6.4 mm
0,0645 € - 0,0796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
20.0 mm
0,036 € - 0,0445 € 1703 Auf Lager
M4 x 0.7
4.0 mm
0,0398 € - 0,0492 € 2550 Auf Lager
M5 x 0.8
12.0 mm
0,0458 € - 0,0565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
5.0 mm
0,0622 € - 0,0768 € 140 Auf Lager
M6 x 1.0
12.0 mm
0,053 € - 0,0655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4 x 0.7
40.0 mm
0,0484 € - 0,0484 € 49755 Auf Lager
M5 x 0.8
8.0 mm
0,1876 € - 0,2316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
20.0 mm
0,2218 € - 0,2738 € 3 Auf Lager
M10 x 1.5
30.0 mm
0,2006 € - 0,2476 € 1500 Auf Lager
M8
50.0 mm
0,0925 € - 0,1142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
60.0 mm
0,0951 € - 0,1174 € 1300 Auf Lager
M6 x 1.0
50.0 mm
0,058 € - 0,0716 € 2816 Auf Lager
M6 x 1.0
8.0 mm
0,1832 € - 0,2262 € 2992 Auf Lager
M8 x 1.25
8.0 mm
  • von 4
Madenschraube Mit Schlitz M6 5.0 mm PA

10330975

Preisbereich
0,2224 € - 0,1605 €

Lagerbestände
9075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 12.0 mm PA

10331002

Preisbereich
0,2449 € - 0,1774 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M10 x 1.5 10.0 mm Nylon 6/6

10400395

Preisbereich
0,2354 € - 0,1907 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 x 0.8 10.0 mm Nylon 6/6

10398982

Preisbereich
0,0488 € - 0,0396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 16.0 mm Nylon 6/6

10399729

Preisbereich
0,0786 € - 0,0637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz 1/4-20 0.250 in Nylon 6/6

10324554

Preisbereich
0,0576 € - 0,0576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    6.4 mm
  • Gewindegröße
    1/4-20
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 x 1.0 20.0 mm Nylon 6/6

10399736

Preisbereich
0,0796 € - 0,0645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 x 0.7 4.0 mm Nylon 6/6

10398395

Preisbereich
0,0445 € - 0,036 €

Lagerbestände
1703 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6

10398999

Preisbereich
0,0492 € - 0,0398 €

Lagerbestände
2550 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 x 1.0 5.0 mm Nylon 6/6

10399705

Preisbereich
0,0565 € - 0,0458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 x 1.0 12.0 mm Nylon 6/6

10399712

Preisbereich
0,0768 € - 0,0622 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 x 0.7 40.0 mm Nylon 6/6

10398401

Preisbereich
0,0655 € - 0,053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6

10310755

Preisbereich
0,0484 € - 0,0484 €

Lagerbestände
49755 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 x 1.25 20.0 mm Nylon 6/6

10298916

Preisbereich
0,2316 € - 0,1876 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6

10299272

Preisbereich
0,2738 € - 0,2218 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 50.0 mm Nylon 6/6

10298923

Preisbereich
0,2476 € - 0,2006 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 x 1.0 60.0 mm Nylon 6/6

10298473

Preisbereich
0,1142 € - 0,0925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6

10298466

Preisbereich
0,1174 € - 0,0951 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M6 x 1.0 8.0 mm Nylon 6/6

10298442

Preisbereich
0,0716 € - 0,058 €

Lagerbestände
2816 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 x 1.25 8.0 mm Nylon 6/6

10298893

Preisbereich
0,2262 € - 0,1832 €

Lagerbestände
2992 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1.25
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube