Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | H | L | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0777 € - 0,1756 € | 3000 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rot
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1736 € - 0,3736 € | 500 Auf Lager |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Rot
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1163 € - 0,254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rot
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0967 € - 0,2051 € | 4000 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rot
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1936 € - 0,4127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rot
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7963 € - 1,2624 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.508 in
63.7 mm
|
M52 x 1;5
|
Rot
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,0967 € - 0,2072 € | 10000 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rot
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,9842 € - 2,10 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Rot
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1097 € - 0,2648 € | 9000 Auf Lager |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rot
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,1449 € - 0,2985 € | 9600 Auf Lager |
1.008 in
25.6 mm
|
11/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rot
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1621 € - 0,3495 € | 9000 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1;5
|
Rot
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1819 € - 0,283 € | 1200 Auf Lager |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rot
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1606 € - 0,3434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Rot
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1836 € - 0,4911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1;5
|
Rot
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,6054 € - 1,2956 € | 80 Auf Lager |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rot
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,208 € - 0,4399 € | 191 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1289 € - 0,2949 € | 4500 Auf Lager |
0.815 in
20.7 mm
|
5/8 in - 24 UNF/JIC
|
Rot
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 20700 Auf Lager |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1;5
|
Rot
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
Metrisch
|
2
|
|||
| 0,208 € - 0,5935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.232 in
31.3 mm
|
M25 x 1;5
|
Rot
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,4921 € - 1,0605 € | 4240 Auf Lager |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Rot
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2