Menü Suche

Gewindestopfen M52 x 1;5 63.7 mm 15.5 mm LDPE Rot

This threaded protection plug fits a M52 x 1.5 metric thread. Secure fit for excellent protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Knurled head design allows for an easy grip.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10083055

Hersteller-Artikelnummer:

12030

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 1,2389 €
500 + 0,7814 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

61,95 €

50 x 1,2389 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 63.7 mm
H 21.5 mm
L 15.5 mm
Gewindegröße M52 x 1;5
Gewindestandard Metrisch
Typ 2
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Rot
Zolltarifnummer 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns