Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | H | L | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 € - 0,222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Rot
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,0644 € - 0,1512 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Rot
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,5251 € - 1,0846 € | 5280 Auf Lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Rot
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0914 € - 0,1967 € | 30000 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Rot
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2596 € - 0,5513 € | 8400 Auf Lager |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Rot
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 10071663 | 0,0859 € - 0,1856 € | 5500 Auf Lager |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Rot
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
|
| 0,5581 € - 1,1901 € | 5040 Auf Lager |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Rot
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,1642 € - 0,2555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rot
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2855 € - 0,6086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rot
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0967 € - 0,2072 € | 10000 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Rot
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,0967 € - 0,2051 € | 4000 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rot
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1936 € - 0,4127 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Rot
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1951 € - 0,6176 € | 4400 Auf Lager |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Rot
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1535 € - 0,3284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Rot
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,0777 € - 0,1756 € | 3000 Auf Lager |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rot
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1736 € - 0,3736 € | 500 Auf Lager |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Rot
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1163 € - 0,254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Rot
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1819 € - 0,283 € | 1200 Auf Lager |
1.449 in
36.8 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rot
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,1097 € - 0,2648 € | 9000 Auf Lager |
0.744 in
18.9 mm
|
9/16 in - 24 UNF/JIC
|
Rot
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
UNF/JIC
|
2
|
||
| 0,208 € - 0,4399 € | 191 Auf Lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2