Material: PE-LD
Farbe: Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | PD | Farbe | Material | H | L | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7364 € - 1,5789 € | 7600 Auf Lager |
2.594 in
65.9 mm
|
M52 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 0,5125 € - 1,0999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,3341 € | 3800 Auf Lager |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3252 € | 12900 Auf Lager |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1871 € | 1500 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,145 € - 0,3075 € | 4750 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,186 € - 0,2071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,5292 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1802 € - 0,3873 € | 1200 Auf Lager |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,428 € - 0,9225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.795 in
45.6 mm
|
M36 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,4878 € | 6000 Auf Lager |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2492 € - 0,5322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,2761 € | 3600 Auf Lager |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1548 € - 0,3311 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3222 € | 5287 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,1679 € | 4500 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,566 € - 1,2123 € | 3780 Auf Lager |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,2191 € | 4000 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1506 € - 0,3222 € | 500 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1562 € - 0,3311 € | 1800 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.