Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ Schnelleinbau

Auf Lager

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: PE-LD
Farbe: Rot
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße PD Farbe Material H L Kaufen
0,1592 € - 0,3404 € 3800 Auf Lager
33.2 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rot
LDPE - PIR
12.5 mm
6.8 mm
1400 Auf Lager
34.0 mm
3/4 in - 14 BSP/GAS
14.0 mm
Rot
LDPE - PIR
9.1 mm
6.1 mm
0,1578 € - 0,3374 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
M20 x 1;5
1.5 mm
Rot
LDPE - PIR
13.0 mm
8.0 mm
  • von 2
Gewindeschutzstopfen BSP-Gewinde LDPE - PIR Rot

10085691

Preisbereich
0,3404 € - 0,1592 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.2 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindeschutzstopfen BSP-Gewinde LDPE - PIR Rot

10068717


Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    9.1 mm
  • L
    6.1 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in - 14 BSP/GAS
  • Gewindestandard
    BSP
Gewindeschutzstopfen Metrische Gewinde LDPE - PIR Rot

10092279

Preisbereich
0,3374 € - 0,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    29.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1;5
  • Gewindestandard
    Metrisch