Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0734 € - 0,0859 € | 33500 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rot
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1994 € - 0,2324 € | 34914 Auf Lager |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Rot
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3472 € - 0,4046 € | 28 Auf Lager |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 12750 Auf Lager |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Rot
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2482 € - 0,2898 € | 1097 Auf Lager |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Rot
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1879 € - 0,2209 € | 762 Auf Lager |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Rot
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0948 € - 0,111 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
M10 x 1
|
Rot
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,078 € - 0,0914 € | 23000 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0935 € - 0,1093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 200 Auf Lager |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Rot
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,1025 € - 0,12 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Rot
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0875 € - 0,1021 € | 371 Auf Lager |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Rot
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1163 € - 0,1363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0854 € - 0,1795 € | 8800 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Rot
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1225 € - 0,1433 € | 7002 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Rot
|
0.366 in
9.3 mm
|
LDPE - PIR
|
0.602 in
15.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 178 Auf Lager |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,2023 € - 0,2352 € | 41599 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Rot
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,0766 € - 0,0893 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.583 in
14.8 mm
|
1/4-19 in
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,9139 € - 1,0158 € | 931 Auf Lager |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2-11 in
|
Rot
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.087 in
27.6 mm
|
BSP
|
||
| 0,1179 € - 0,1377 € | 1998 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP