Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2367 € - 0,2769 € | 6189 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1163 € - 0,1363 € | 9630 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rot
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1087 € - 0,1271 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1347 € - 0,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 6866 Auf Lager |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,284 € - 0,3314 € | 9828 Auf Lager |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Rot
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1225 € - 0,1433 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rot
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1294 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | 405 Auf Lager |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1225 € - 0,1433 € | 25626 Auf Lager |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1951 € - 0,2266 € | 14955 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1163 € - 0,1363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1721 € - 0,2037 € | 3 Auf Lager |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,439 € - 0,5151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.154 in
54.7 mm
|
M52 x 2
|
Rot
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2324 € - 0,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Rot
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 10083604 | 0,3457 € - 0,4031 € | 12 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rot
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,1179 € - 0,1377 € | 998 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
5/8-14 in
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.618 in
15.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,1301 € - 0,152 € | 4000 Auf Lager |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Rot
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 0,4533 € - 0,5308 € | 2981 Auf Lager |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,6427 € - 0,713 € | 24 Auf Lager |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Rot
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.