Menü Suche

Threaded Insert 16.0 M10 x 1.50 Heavy Duty 303 Stainless Steel

Threaded Insert replaces stripped or damaged threads with stronger threads, ensuring a solid connection. It is easy to install and remove without special drilling and is used in heavy duty applications. It provides a secure fixing. Metric size supplied and made from stainless steel.
Artikelnr:

20217631

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 14,93 €
10 - 19 13,44 €
20 - 49 12,69 €
50 - 99 11,94 €
100 - 499 9,70 €
500 + 8,96 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

14,93 €

1 x 14,93 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Insert Type Heavy Duty
Int. d1 tol. 6H M10 x 1.50
Int. thread type d1 Coarse
E x t. d2 tol. 6g M16 x 1.50
E x t. thread type d2 Fine
l1 16.0
Inst tool ref W0670
Inst. tap drill size 14.8
Inst. c‘sink dia. ±0.25|± 0.000 16.3
Inst. thread tap tol. 6H M16 x 1.50
Inst. thread depth min. 18.5
Removal drill size 13.5
Removal drill depth 4.8
Material 303 Stainless Steel
Commodity Code 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns