Menü Suche

Geschlossene Linearkugellager

Auf Lager

Diese Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten, was genaue Positionierung und Bewegungskontrolle ermöglicht. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig.

In dieser Produktgruppe gibt es drei Ausführungen:

  • Geschlossene Linearkugellager: Diese kommen bei gehärteten Wellen zum Einsatz. Sie sind besonders beständig gegen Verschleiß, Korrosion und Stöße. Das stabile Design stellt sicher, dass die Kugellager große Lasten, hohe Geschwindigkeiten und extreme Betriebsbedingungen bewältigen können, ohne Einbußen bei Leistung und Lebensdauer.
  • Kugellager aus Edelstahl: Diese Kugellager kommen bei korrosionsbeständigen, gehärteten Wellen zum Einsatz. Sie sind in den folgenden Konfigurationen verfügbar: verstellbar, vollrollig und als verlängerte Version. Diese Kugellager sind extrem korrosionsbeständig, langlebig und robust.
  • Lange Linearkugellager: Diese Kugellager kommen bei gehärteten Wellen zum Einsatz. Konzipiert für Anwendungen, die eine lineare Bewegung über lange Hübe hinweg erfordern, wobei sie maximale Leistung und Zuverlässigkeit bieten.

Ihr Design ermöglicht eine gleichmäßige und präzise lineare Bewegung sowie eine Bewegung mit sehr wenig Reibung und minimiert Verschleiß. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.

  • Kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine reibungslose und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kaufen
455,9515 € - 651,3549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.7
Edelstahl
60.0
90.0
125.0
Closed
83,1809 € - 118,8255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.6
Edelstahl
40.0
62.0
80.0
Closed
14,643 € - 20,92 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
Edelstahl
6.0
12.0
19.0
Closed
11,9223 € - 17,0274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
Edelstahl
10.0
19.0
29.0
Closed
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
Stahl
10.0
19.0
29.0
Closed
17,0071 € - 24,2929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
Edelstahl
10.0
19.0
29.0
Closed
6,1343 € - 8,7634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
Stahl
6.0
12.0
19.0
Closed
11,7592 € - 16,8033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
Edelstahl
6.0
12.0
19.0
Closed
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.7
Edelstahl
60.0
90.0
125.0
Closed
17,1293 € - 24,4763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.8
Stahl
12.0
22.0
61.0
Double Length
192,7438 € - 275,3439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.6
Edelstahl
50.0
75.0
100.0
Closed
92,678 € - 132,3986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.1
Edelstahl
30.0
47.0
68.0
Closed
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.6
Edelstahl
50.0
75.0
100.0
Closed
142,1301 € - 203,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.6
Edelstahl
40.0
62.0
80.0
Closed
63,7486 € - 91,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.1
Edelstahl
30.0
47.0
68.0
Closed
22,0511 € - 31,5074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.9
Edelstahl
12.0
22.0
32.0
Closed
24,5782 € - 35,1147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.1
Edelstahl
25.0
40.0
58.0
Closed
14,0418 € - 20,0539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.1
Stahl
25.0
25.0
40.0
Closed
36,9795 € - 52,8249 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.0
Stahl
25.0
40.0
112.0
Double Length
70,6167 € - 100,881 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
121.2
Stahl
40.0
62.0
154.0
Double Length
  • von 3
Linearkugellager 60.0 90.0 125.0 Edelstahl

20158262

Preisbereich
651,3549 € - 455,9515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Linearkugellager 40.0 62.0 80.0 Edelstahl

20158200

Preisbereich
118,8255 € - 83,1809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Linearkugellager Closed 6.0 12.0 19.0 Edelstahl

20157333

Preisbereich
20,92 € - 14,643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linearkugellager 10.0 19.0 29.0 Edelstahl

20157296

Preisbereich
17,0274 € - 11,9223 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Linearkugellager Closed 10.0 19.0 29.0 Stahl

20157265


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Linearkugellager 10.0 19.0 29.0 Edelstahl

20157340

Preisbereich
24,2929 € - 17,0071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
Linearkugellager Closed 6.0 12.0 19.0 Stahl

20157258

Preisbereich
8,7634 € - 6,1343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linearkugellager Closed 6.0 12.0 19.0 Edelstahl

20157289

Preisbereich
16,8033 € - 11,7592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
Linearkugellager Closed 60.0 90.0 125.0 Edelstahl

20158224


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Linearkugellager Double Length 12.0 22.0 61.0 Stahl

20158309

Preisbereich
24,4763 € - 17,1293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    61.0
Linearkugellager 50.0 75.0 100.0 Edelstahl

20158255

Preisbereich
275,3439 € - 192,7438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Linearkugellager 30.0 47.0 68.0 Edelstahl

20158231

Preisbereich
132,3986 € - 92,678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Linearkugellager Closed 50.0 75.0 100.0 Edelstahl

20158217


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
Linearkugellager 40.0 62.0 80.0 Edelstahl

20158248

Preisbereich
203,0459 € - 142,1301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
Linearkugellager 30.0 47.0 68.0 Edelstahl

20158194

Preisbereich
91,068 € - 63,7486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20155384

Preisbereich
31,5074 € - 22,0511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Linearkugellager 25.0 40.0 58.0 Edelstahl

20155667

Preisbereich
35,1147 € - 24,5782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Linearkugellager Closed 25.0 25.0 40.0 Stahl

20155681

Preisbereich
20,0539 € - 14,0418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    25.0
  • l1
    40.0
Linearkugellager Double Length 25.0 40.0 112.0 Stahl

20155742

Preisbereich
52,8249 € - 36,9795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Linearkugellager Double Length 40.0 62.0 154.0 Stahl

20155827

Preisbereich
100,881 € - 70,6167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0