Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | D | H | Rohrdurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1446 € - 0,225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,3524 € - 0,5482 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,4997 € - 0,7773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4918 € - 0,765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,052 € - 0,081 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0867 € - 0,135 € | 2000 Auf Lager |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0684 € - 0,1064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0885 € - 0,1378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,5786 € - 0,90 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2145 € - 0,3336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4352 € - 0,4836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4557 € - 0,5064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,713 € - 0,7922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 1,0499 € - 1,1666 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,1504 € - 0,234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2104 € - 0,3273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,324 € - 0,504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0895 € - 0,1393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1494 € - 0,2325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3761 € - 0,585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.