Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
172,4302 € - 191,588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
3800.0
170,3535 € - 189,2828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
3750.0
57,0579 € - 95,1035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
2150.0
202,74 € - 225,262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
4550.0
211,0365 € - 234,4827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
4750.0
206,883 € - 229,8724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
4650.0
217,2355 € - 241,3774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
4900.0
232,6552 € - 258,50 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
5300.0
49,1456 € - 81,9163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
1850.0
51,16 € - 85,2598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
1950.0
12,9484 € - 21,5771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
350.0
65,5621 € - 109,2667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
2550.0
64,4615 € - 107,4288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
2500.0
255,3849 € - 283,7633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
16.0
5850.0
61,9694 € - 103,2754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
1850.0
69,1964 € - 115,3308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
2050.0
76,0392 € - 126,732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
2300.0
29,6971 € - 49,4883 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
850.0
33,809 € - 56,3415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
1000.0
46,7782 € - 77,9705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
20.0
1300.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 16.0 3800.0 0.4 Stahl

20287887

Preisbereich
191,588 € - 172,4302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 3750.0 0.4 Stahl

20287870

Preisbereich
189,2828 € - 170,3535 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 2150.0 0.4 Stahl

20287559

Preisbereich
95,1035 € - 57,0579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2150.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 4550.0 0.4 Stahl

20288037

Preisbereich
225,262 € - 202,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 4750.0 0.4 Stahl

20288075

Preisbereich
234,4827 € - 211,0365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 4650.0 0.4 Stahl

20288051

Preisbereich
229,8724 € - 206,883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 4900.0 0.4 Stahl

20288105

Preisbereich
241,3774 € - 217,2355 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    4900.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 5300.0 0.4 Stahl

20288181

Preisbereich
258,50 € - 232,6552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 1850.0 0.4 Stahl

20287498

Preisbereich
81,9163 € - 49,1456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 1950.0 0.4 Stahl

20287511

Preisbereich
85,2598 € - 51,16 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 350.0 0.4 Stahl

20287207

Preisbereich
21,5771 € - 12,9484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 2550.0 0.4 Stahl

20287634

Preisbereich
109,2667 € - 65,5621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 2500.0 0.4 Stahl

20287627

Preisbereich
107,4288 € - 64,4615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 16.0 5850.0 0.4 Stahl

20288297

Preisbereich
283,7633 € - 255,3849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 1850.0 0.4 Stahl

20288686

Preisbereich
103,2754 € - 61,9694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 2050.0 0.4 Stahl

20288723

Preisbereich
115,3308 € - 69,1964 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 2300.0 0.4 Stahl

20288778

Preisbereich
126,732 € - 76,0392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 850.0 0.4 Stahl

20288488

Preisbereich
49,4883 € - 29,6971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 1000.0 0.4 Stahl

20288518

Preisbereich
56,3415 € - 33,809 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 20.0 1300.0 0.4 Stahl

20288570

Preisbereich
77,9705 € - 46,7782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099