Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
53,9013 € - 89,8286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
800.0
387,5267 € - 430,5875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
4550.0
408,024 € - 453,3588 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
4800.0
466,629 € - 518,4744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
30.0
5550.0
45,1479 € - 75,2396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
700.0
446,8067 € - 496,4508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
3650.0
490,3556 € - 544,8384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4050.0
508,0181 € - 564,4634 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4200.0
578,6059 € - 642,8908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4800.0
702,0878 € - 780,0999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5850.0
525,6391 € - 584,0469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4350.0
572,6872 € - 636,318 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
4750.0
690,3439 € - 767,0477 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5750.0
713,8836 € - 793,204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5950.0
464,5731 € - 516,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
3800.0
478,6117 € - 531,7862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
3950.0
229,6855 € - 255,2084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
2350.0
637,3979 € - 708,2141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5300.0
440,8362 € - 489,8157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
3600.0
631,5104 € - 701,6724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
40.0
5250.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 40.0 800.0 0.6 Stahl

20292041

Preisbereich
89,8286 € - 53,9013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 4550.0 0.6 Stahl

20291600

Preisbereich
430,5875 € - 387,5267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 4800.0 0.6 Stahl

20291655

Preisbereich
453,3588 € - 408,024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 30.0 5550.0 0.6 Stahl

20291808

Preisbereich
518,4744 € - 466,629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 700.0 0.6 Stahl

20292010

Preisbereich
75,2396 € - 45,1479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 3650.0 0.6 Stahl

20292614

Preisbereich
496,4508 € - 446,8067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4050.0 0.6 Stahl

20292690

Preisbereich
544,8384 € - 490,3556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4200.0 0.6 Stahl

20292720

Preisbereich
564,4634 € - 508,0181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4800.0 0.6 Stahl

20292843

Preisbereich
642,8908 € - 578,6059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5850.0 0.6 Stahl

20293055

Preisbereich
780,0999 € - 702,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4350.0 0.6 Stahl

20292751

Preisbereich
584,0469 € - 525,6391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 4750.0 0.6 Stahl

20292836

Preisbereich
636,318 € - 572,6872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5750.0 0.6 Stahl

20293031

Preisbereich
767,0477 € - 690,3439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5950.0 0.6 Stahl

20293079

Preisbereich
793,204 € - 713,8836 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 3800.0 0.6 Stahl

20292645

Preisbereich
516,19 € - 464,5731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 3950.0 0.6 Stahl

20292676

Preisbereich
531,7862 € - 478,6117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 2350.0 0.6 Stahl

20292355

Preisbereich
255,2084 € - 229,6855 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5300.0 0.6 Stahl

20292942

Preisbereich
708,2141 € - 637,3979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 3600.0 0.6 Stahl

20292607

Preisbereich
489,8157 € - 440,8362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    3600.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 40.0 5250.0 0.6 Stahl

20292935

Preisbereich
701,6724 € - 631,5104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099