Menü Suche

Gehärteter hohler Schaft 40.0 4850.0 0.6 Stahl

40Ø Hardened Hollow Shaft, designed for linear ball bushings, provides a smooth and precise rotary motion. Its hollow design makes it perfect for use when weight reduction is necessary, offering greater efficiency, lower energy usage, and increased manoeuvrability. Made from Carbon Steel.
Artikelnr:

20292850

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 625,43 €
10 + 562,89 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

625,43 €

1 x 625,43 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 tol. h6 40.0
l1 4850.0
d2 28.0
Depth of hardness min 0.6
Material Stahl
Zolltarifnummer 7304318099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns