Menü Suche

Gehärteter hohler Schaft 30.0 400.0 0.6 Stahl

30Ø Gehärtete Hohlwelle, konzipiert für Linearkugellager, bietet eine reibungslose und präzise Drehbewegung. Die Hohlkonstruktion macht sie perfekt zur Anwendung, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, und bietet größere Effizienz, niedrigeren Energieverbrauch und bessere Manövrierfähigkeit. Aus Carbonstahl.
Artikelnr:

20290771

56 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 36,16 €
10 - 19 32,54 €
20 - 39 30,74 €
40 - 49 27,12 €
50 - 99 25,31 €
100 + 21,70 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

36,16 €

1 x 36,16 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 tol. h6 30.0
l1 400.0
d2 18.0
Depth of hardness min 0.6
Material Stahl
Zolltarifnummer 7304318099

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns