Menü Suche

Geflanschte Bronzemuttern

Auf Lager

Geflanschte Bronzemuttern sind ein wichtiger Teil von Leitspindel-Baugruppen und kommen häufig in Linearantriebssystemen zum Einsatz. Sie sind für manuelle oder motorisierte Anwendungen bei niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung konzipiert und haben eine glatte Oberfläche, die den Verschleiß der Leitspindel reduziert.

Extrem langlebig, mit einem gewissen Grad an Selbstschmierung. Das Bronzematerial sorgt für eine zuverlässige Leistung und macht sie zu einer beliebten Wahl für Leitspindel-Baugruppen.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Geflanschte Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.

  • Geflanschte Bronzemuttern sind ein wichtiger Teil von Leitspindel-Baugruppen.
  • Eignen sich für manuelle oder motorisierte Anwendungen mit niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung.
  • Geflanschte Bronzemuttern sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
Material: Bronze Seriennummer: SRL1331, SRL1332

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Gewindegröße d1 tol 7H l2 d2 tol. H9 Anzahl der Gewindegänge d3 tol. h11 Kaufen
53,8847 € - 71,8497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
TR8x1.5
8.0
7.0
18.0
1.0
35.0
182,0974 € - 214,2346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.0
TR40 x 7
40.0
16.0
63.0
1.0
95.0
218,4089 € - 256,9528 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.0
TR44 x 7
44.0
16.0
63.0
1.0
95.0
623,162 € - 692,4051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0
TR70 x 10
70.0
22.0
95.0
1.0
140.0
19,2408 € - 25,6579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
TR12 x 3
12.0
7.0
24.0
1.0
42.0
43,8188 € - 58,4286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
TR14 x 3
14.0
12.0
28.0
1.0
48.0
41,6071 € - 55,4692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0
TR18 x 4
18.0
12.0
28.0
1.0
48.0
51,212 € - 64,015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
TR22 x10
22.0
12.0
32.0
2.0
55.0
56,7568 € - 70,9512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
TR24 x10
24.0
12.0
32.0
2.0
55.0
337,27 € - 374,7403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0
TR50 x 8
50.0
18.0
72.0
1.0
110.0
16,0323 € - 21,3799 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
TR10 x 2
10.0
6.0
20.0
1.0
35.0
100,5341 € - 118,2693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0
TR24 x 5
24.0
13.0
50.0
1.0
77.0
158,4954 € - 186,4689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0
TR30 x 12
30.0
14.0
58.0
2.0
90.0
435,0629 € - 483,3986 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0
TR40 x 7
40.0
20.0
80.0
1.0
140.0
68,2515 € - 85,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
TR20 x 4
20.0
11.0
38.0
1.0
62.0
52,5307 € - 65,6659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0
TR20 x 4
20.0
12.0
32.0
1.0
55.0
443,2659 € - 492,5211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
447,7309 € - 497,4746 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
90.0
TR60 x 9
60.0
20.0
88.0
1.0
130.0
351,5475 € - 390,6106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0
TR36 x 6
36.0
20.0
80.0
1.0
115.0
73,2771 € - 91,5938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
TR20 x 8
20.0
12.0
38.0
2.0
62.0
  • von 4
Flanschmutter TR8x1.5 20.0 Bronze

20754464

Preisbereich
71,8497 € - 53,8847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR8x1.5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    8.0
  • Steigung
    1.5
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR40 x 7 66.0 Bronze

20146986

Preisbereich
214,2346 € - 182,0974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR44 x 7 66.0 Bronze

20147013

Preisbereich
256,9528 € - 218,4089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR44 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR70 x 10 105.0 Bronze

20147068

Preisbereich
692,4051 € - 623,162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR70 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    70.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR12 x 3 20.0 Bronze

20147105

Preisbereich
25,6579 € - 19,2408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR12 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR14 x 3 35.0 Bronze

20146665

Preisbereich
58,4286 € - 43,8188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR14 x 3
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Steigung
    3.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR18 x 4 35.0 Bronze

20146719

Preisbereich
55,4692 € - 41,6071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR22 x10 44.0 Bronze

20146771

Preisbereich
64,015 € - 51,212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR22 x10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR24 x10 44.0 Bronze

20146801

Preisbereich
70,9512 € - 56,7568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    10.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR50 x 8 75.0 Bronze

20147037

Preisbereich
374,7403 € - 337,27 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR10 x 2 15.0 Bronze

20147082

Preisbereich
21,3799 € - 16,0323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR24 x 5 33.0 Bronze

20147228

Preisbereich
118,2693 € - 100,5341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR30 x 12 48.0 Bronze

20147242

Preisbereich
186,4689 € - 158,4954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Steigung
    12.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR40 x 7 65.0 Bronze

20147327

Preisbereich
483,3986 € - 435,0629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR20 x 4 26.0 Bronze

20147181

Preisbereich
85,3117 € - 68,2515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR20 x 4 44.0 Bronze

20146740

Preisbereich
65,6659 € - 52,5307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR60 x 9 90.0 Bronze

20147044

Preisbereich
492,5211 € - 443,2659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR60 x 9 90.0 Bronze

20147051

Preisbereich
497,4746 € - 447,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • Gewinderichtung
    Linker Türanschlag
Flanschmutter TR36 x 6 60.0 Bronze

20147280

Preisbereich
390,6106 € - 351,5475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag
Flanschmutter TR20 x 8 26.0 Bronze

20147204

Preisbereich
91,5938 € - 73,2771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Steigung
    8.0
  • Gewinderichtung
    Rechter Türanschlag