Menü Suche

Flanschmutter TR8x1.5 20.0 Bronze

Flanged Bronze Nut is an essential component of lead screw assemblies. Designed for manual or motorised applications at low rotational speeds under load and provides a smooth finish that reduces wear on the lead screw. It is right-hand threaded, and resistant to corrosion and environmental conditions.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20754464

Hersteller-Artikelnummer:

20754464

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 71,8497 €
10 - 19 64,6657 €
20 - 39 61,0687 €
40 + 53,8847 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

71,85 €

1 x 71,8497 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße TR8x1.5
Anzahl der Gewindegänge 1.0
d1 tol 7H 8.0
Steigung 1.5
Gewinderichtung Rechter Türanschlag
Kontaktfläche 170.0
d2 tol. H9 18.0
d4 26.0
d5 tol. H9 6.0
l1 20.0
l2 7.0
Gewicht kg 0.135
Material Bronze
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns