Gasflaschenventilschützer wurden in Zusammenarbeit mit großen europäischen Gasunternehmen entwickelt. Decken die Ventilgewinde von Industrie- und Flüssiggasflaschen während Lagerung, Handling und Transport ab. Verfügen über eine Lüftungsklappe, die ein sicheres Entweichen von Gas im Falle eines versehentlichen Öffnens des Ventils ermöglicht.
Material: HDPE, LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0084, SR1060
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | d | Typ | Lüftungsklappe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2266 € - 0,264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,2395 € - 0,2826 € | 939 Auf Lager |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,1434 € - 0,1895 € | 40750 Auf Lager |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Mit Luftklappe
|
||
| 10072103 | 0,1183 € - 0,1907 € | 72000 Auf Lager |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Ohne Luftklappe
|
|
| 0,1994 € - 0,5001 € | 7400 Auf Lager |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,0831 € - 0,0831 € | 54 Auf Lager |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,1635 € - 0,2163 € | 54000 Auf Lager |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,2439 € - 0,2568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,4505 € - 1,1299 € | 900 Auf Lager |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,4505 € - 0,4749 € | 616 Auf Lager |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,1463 € - 0,1606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,1348 € - 0,2145 € | 9400 Auf Lager |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,1736 € - 0,482 € | 11400 Auf Lager |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 10073049 | 0,2051 € - 0,2226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
|
| 0,1563 € - 0,2106 € | 15000 Auf Lager |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,4232 € - 1,1238 € | 80 Auf Lager |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,1377 € - 0,2163 € | 37200 Auf Lager |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,2439 € - 0,2568 € | 7 Auf Lager |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 10074305 | 0,4792 € - 0,505 € | 15000 Auf Lager |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Mit Luftklappe
|
|
| 0,1563 € - 0,3004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.