Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gasflaschenventilschützer wurden in Zusammenarbeit mit großen europäischen Gasunternehmen entwickelt. Decken die Ventilgewinde von Industrie- und Flüssiggasflaschen während Lagerung, Handling und Transport ab. Verfügen über eine Lüftungsklappe, die ein sicheres Entweichen von Gas im Falle eines versehentlichen Öffnens des Ventils ermöglicht.
Material: HDPE, LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0084, SR1060
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | d | Typ | Lüftungsklappe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2266 € - 0,264 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,2395 € - 0,2826 € | 939 Auf Lager |
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,1434 € - 0,1895 € | 40750 Auf Lager |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Mit Luftklappe
|
||
| 10072103 | 0,1183 € - 0,1907 € | 62000 Auf Lager |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Ohne Luftklappe
|
|
| 0,1994 € - 0,5001 € | 7400 Auf Lager |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,0831 € - 0,0831 € | 54 Auf Lager |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,1635 € - 0,2163 € | 54000 Auf Lager |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,2439 € - 0,2568 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,4505 € - 1,1299 € | 900 Auf Lager |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,4505 € - 0,4749 € | 616 Auf Lager |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,1463 € - 0,1606 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,1348 € - 0,2145 € | 9400 Auf Lager |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,1736 € - 0,482 € | 11400 Auf Lager |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 10073049 | 0,2051 € - 0,2226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
|
| 0,1563 € - 0,2106 € | 15000 Auf Lager |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,4232 € - 1,1238 € | 80 Auf Lager |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,1377 € - 0,2163 € | 53200 Auf Lager |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,2439 € - 0,2568 € | 7 Auf Lager |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 10074305 | 0,4792 € - 0,505 € | 15000 Auf Lager |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Mit Luftklappe
|
|
| 0,1563 € - 0,3004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Mit Luftklappe