Gasflaschenventilschützer wurden in Zusammenarbeit mit großen europäischen Gasunternehmen entwickelt. Decken die Ventilgewinde von Industrie- und Flüssiggasflaschen während Lagerung, Handling und Transport ab. Verfügen über eine Lüftungsklappe, die ein sicheres Entweichen von Gas im Falle eines versehentlichen Öffnens des Ventils ermöglicht.
Material: HDPE, LDPE Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0084, SR1060
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | d | Typ | Lüftungsklappe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1703 € - 0,473 € | 11600 Auf Lager |
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,1943 € - 0,4849 € | 10500 Auf Lager |
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,1337 € - 0,1478 € | 55200 Auf Lager |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,2393 € - 0,252 € | 7 Auf Lager |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 10074305 | 0,4702 € - 0,4956 € | 15031 Auf Lager |
HDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
6
|
Mit Luftklappe
|
|
| 0,1323 € - 0,2105 € | 13400 Auf Lager |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,1351 € - 0,2123 € | 51200 Auf Lager |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,1436 € - 0,1577 € | 1448 Auf Lager |
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
6
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,1957 € - 0,4908 € | 7400 Auf Lager |
LDPE
|
1.134 in
28.8 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,4153 € - 1,1029 € | 80 Auf Lager |
LDPE
|
1.496 in
38.0 mm
|
5
|
Mit Luftklappe
|
||
| 10073049 | 0,2013 € - 0,2185 € | 20200 Auf Lager |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
|
| 0,1534 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,2393 € - 0,252 € | 431 Auf Lager |
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
5
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,176 € - 0,2185 € | 6400 Auf Lager |
LDPE
|
1.039 in
26.4 mm
|
1
|
Ohne Luftklappe
|
||
| 0,1605 € - 0,2123 € | 3400 Auf Lager |
LDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,4421 € - 0,466 € | 616 Auf Lager |
HDPE
|
0.957 in
24.3 mm
|
6
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,4421 € - 1,1088 € | 999 Auf Lager |
LDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,1534 € - 0,2948 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
0.858 in
21.8 mm
|
1
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,0815 € - 0,0815 € | 54 Auf Lager |
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
6
|
Mit Luftklappe
|
||
| 0,1408 € - 0,186 € | 20750 Auf Lager |
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
2
|
Mit Luftklappe
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.