Menü Suche

Gabelgelenke mit Bolzen

In Produktion

Diese Gabelgelenke mit Bolzen sind eine Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Gabelkopfbolzen wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst. Dies stellt die Stabilität und Integrität des Gelenks sicher, sogar bei schweren Lasten und hohen Belastungen. Falls notwendig, kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Splint abgezogen wird. Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch, um die kontinuierliche Leistung und Langlebigkeit des Gelenks sicherzustellen.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spanneinrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst.
  • Sie kommen als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
169 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d3 Gabelkopfgröße Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Kaufen
25,5259 € - 39,2722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x48
Edelstahl 303
12.0
86.0
48.0
95,307 € - 127,0693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0
16x64
Edelstahl 303
16.0
115.0
64.0
22,7033 € - 34,9211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x48
Edelstahl 303
12.0
86.0
48.0
1,9972 € - 3,0773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.0
5x20
Stahl
5.0
36.0
20.0
1,4469 € - 2,2214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x16
Stahl
8.0
42.0
16.0
38,6506 € - 59,4688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0
16x32
Edelstahl 303
16.0
83.0
32.0
1,5488 € - 2,3844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0
6x24
Stahl
6.0
43.0
24.0
45,3251 € - 60,4267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0
16x32
Edelstahl 303
16.0
83.0
32.0
87,4505 € - 116,6041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
34.0
20x40
Edelstahl 303
20.0
105.0
40.0
19,2081 € - 29,551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x24
Edelstahl 303
12.0
62.0
24.0
3,5461 € - 5,4516 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x24
Stahl
12.0
62.0
24.0
6,7763 € - 10,4243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
24.0
14x28
Stahl
14.0
72.0
28.0
1,6202 € - 2,4863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x32
Stahl
8.0
58.0
32.0
4,1779 € - 6,4298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x48
Stahl
12.0
86.0
48.0
1,7934 € - 2,7614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x16
Stahl
8.0
42.0
16.0
6,8069 € - 10,4753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x48
Stahl
12.0
86.0
48.0
14,266 € - 21,9492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Edelstahl 303
10.0
52.0
20.0
128,8321 € - 171,7728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M36
60.0
36x72
Stahl
35.0
188.0
72.0
102,8272 € - 137,1064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M30
52.0
30x60
Stahl
30.0
160.0
60.0
128,8321 € - 171,7728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M36
60.0
36x72
Stahl
35.0
188.0
72.0
  • von 9
Gabelkopf mit Stift M12 12x48 48.0 Edelstahl 303

20194437

Preisbereich
39,2722 € - 25,5259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf mit Stift M16 16x64 64.0 Edelstahl 303

20194451

Preisbereich
127,0693 € - 95,307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x64
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x48 48.0 Edelstahl 303

20194581

Preisbereich
34,9211 € - 22,7033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf mit Stift M5 5x20 20.0 Stahl

20192877

Preisbereich
3,0773 € - 1,9972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x20
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x16 16.0 Stahl

20192884

Preisbereich
2,2214 € - 1,4469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf mit Stift M16 16x32 32.0 Edelstahl 303

20192839

Preisbereich
59,4688 € - 38,6506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Stift M6 6x24 24.0 Stahl

20192853

Preisbereich
2,3844 € - 1,5488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    6x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Stift M16 16x32 32.0 Edelstahl 303

20192280

Preisbereich
60,4267 € - 45,3251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Stift M20 20x40 40.0 Edelstahl 303

20192365

Preisbereich
116,6041 € - 87,4505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x24 24.0 Edelstahl 303

20192341

Preisbereich
29,551 € - 19,2081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x24 24.0 Stahl

20192976

Preisbereich
5,4516 € - 3,5461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Stift M14 14x28 28.0 Stahl

20193003

Preisbereich
10,4243 € - 6,7763 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    14x28
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x32 32.0 Stahl

20192907

Preisbereich
2,4863 € - 1,6202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x48 48.0 Stahl

20192983

Preisbereich
6,4298 € - 4,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf mit Stift M8 8x16 16.0 Stahl

20192891

Preisbereich
2,7614 € - 1,7934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x16
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf mit Stift M12 12x48 48.0 Stahl

20192990

Preisbereich
10,4753 € - 6,8069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf mit Stift M10 10x20 20.0 Edelstahl 303

20192334

Preisbereich
21,9492 € - 14,266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Stift M36 36x72 72.0 Stahl

20193249

Preisbereich
171,7728 € - 128,8321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    36x72
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gabelkopf mit Stift M30 30x60 60.0 Stahl

20193201

Preisbereich
137,1064 € - 102,8272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    30x60
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gabelkopf mit Stift M36 36x72 72.0 Stahl

20193256

Preisbereich
171,7728 € - 128,8321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    36x72
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0