Menü Suche

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,4017 € - 1,3716 € 4519 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,4462 € - 1,5208 € 265 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,6011 € - 1,7647 € 498 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,4094 € - 1,4017 € 11 Auf Lager
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
  • von 6
Rändelschraube M6 8.0 mm Nylon Natur

10376317

Preisbereich
1,3716 € - 0,4017 €

Lagerbestände
4519 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 20.0 mm Nylon Natur

10376355

Preisbereich
1,5208 € - 0,4462 €

Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 50.0 mm Nylon Natur

10376393

Preisbereich
1,7647 € - 0,6011 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 10.0 mm Nylon Natur

10376430

Preisbereich
1,4017 € - 0,4094 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf