Menü Suche

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,3012 € - 1,0301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,3127 € - 1,0704 € 423 Auf Lager
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,334 € - 1,1387 € 2925 Auf Lager
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,4606 € - 1,5779 € 117 Auf Lager
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,4089 € - 1,3989 € 894 Auf Lager
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
2,5162 € - 4,3075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,4017 € - 1,3716 € 1025 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
0,5064 € - 1,4778 € 823 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,4017 € - 1,3716 € 4519 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,4462 € - 1,5208 € 265 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,6011 € - 1,7647 € 498 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,4094 € - 1,4017 € 11 Auf Lager
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,9153 € - 2,3243 € 423 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,4576 € - 1,5639 € 22 Auf Lager
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,5222 € - 1,5208 € 313 Auf Lager
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2525 € - 0,2525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,3902 € - 1,3329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4318 € - 1,4778 € 775 Auf Lager
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
1,3818 € - 3,028 € 600 Auf Lager
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
2,5731 € - 4,4212 € 450 Auf Lager
M12
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
  • von 6
Rändelschraube M4 8.0 mm Nylon Natur

10376157

Preisbereich
1,0301 € - 0,3012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 12.0 mm Nylon Natur

10376171

Preisbereich
1,0704 € - 0,3127 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 20.0 mm Nylon Natur

10376195

Preisbereich
1,1387 € - 0,334 €

Lagerbestände
2925 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 6.0 mm Nylon Natur

10376232

Preisbereich
1,5779 € - 0,4606 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 20.0 mm Nylon Natur

10376270

Preisbereich
1,3989 € - 0,4089 €

Lagerbestände
894 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 30.0 mm Nylon Natur

10376607

Preisbereich
4,3075 € - 2,5162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 12.0 mm Nylon Natur

10376331

Preisbereich
1,3716 € - 0,4017 €

Lagerbestände
1025 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 30.0 mm Nylon Natur

10376379

Preisbereich
1,4778 € - 0,5064 €

Lagerbestände
823 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 8.0 mm Nylon Natur

10376317

Preisbereich
1,3716 € - 0,4017 €

Lagerbestände
4519 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 20.0 mm Nylon Natur

10376355

Preisbereich
1,5208 € - 0,4462 €

Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 50.0 mm Nylon Natur

10376393

Preisbereich
1,7647 € - 0,6011 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 10.0 mm Nylon Natur

10376430

Preisbereich
1,4017 € - 0,4094 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 80.0 mm Nylon Natur

10376416

Preisbereich
2,3243 € - 0,9153 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 20.0 mm Nylon Natur

10376454

Preisbereich
1,5639 € - 0,4576 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 30.0 mm Nylon Natur

10376478

Preisbereich
1,5208 € - 0,5222 €

Lagerbestände
313 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 60.0 mm Nylon Natur

10376515

Preisbereich
0,2525 € - 0,2525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 10.0 mm Nylon Natur

10376256

Preisbereich
1,3329 € - 0,3902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 30.0 mm Nylon Natur

10376294

Preisbereich
1,4778 € - 0,4318 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M10 60.0 mm Nylon Natur

10376577

Preisbereich
3,028 € - 1,3818 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 40.0 mm Nylon Natur

10376614

Preisbereich
4,4212 € - 2,5731 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf