Menü Suche

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,2137 € - 0,2252 € 7161 Auf Lager
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,1307 € - 0,152 € 1496 Auf Lager
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,1879 € - 0,1879 € 452 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,5323 € - 0,5595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,1707 € - 0,1793 € 2000 Auf Lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,57 € - 0,57 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1578 € - 0,1664 € 757 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
10055649 0,1321 € - 0,1549 € 3681 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,5323 € - 0,5595 € 148 Auf Lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,5265 € - 0,5538 € 1061 Auf Lager
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1252 € - 0,1463 € 7240 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,3185 € - 0,3185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,6054 € - 0,6054 € 1360 Auf Lager
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,5222 € - 0,5495 € 332 Auf Lager
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,1836 € - 0,1951 € 180 Auf Lager
M5
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,2625 € - 0,2769 € 1000 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,3242 € - 0,3787 € 4675 Auf Lager
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1621 € - 0,1707 € 9900 Auf Lager
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,2266 € - 0,2381 € 3997 Auf Lager
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,6354 € - 0,6354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
  • von 6
Rändelschraube M4 40.0 mm PA

10055656

Preisbereich
0,2252 € - 0,2137 €

Lagerbestände
7161 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 6.0 mm PA

10055571

Preisbereich
0,152 € - 0,1307 €

Lagerbestände
1496 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 8.0 mm Nylon 6/6

10055694

Preisbereich
0,1879 € - 0,1879 €

Lagerbestände
452 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 60.0 mm Nylon 6/6

10055731

Preisbereich
0,5595 € - 0,5323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 15.0 mm Nylon 6/6

10055687

Preisbereich
0,1793 € - 0,1707 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 50.0 mm Nylon 6/6

10055724

Preisbereich
0,57 € - 0,57 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M4 15.0 mm Nylon 6/6

10055618

Preisbereich
0,1664 € - 0,1578 €

Lagerbestände
757 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M4 30.0 mm Nylon 6/6

10055649

Preisbereich
0,1549 € - 0,1321 €

Lagerbestände
3681 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M12 30.0 mm PA

10055533

Preisbereich
0,5595 € - 0,5323 €

Lagerbestände
148 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M12 40.0 mm PA

10055540

Preisbereich
0,5538 € - 0,5265 €

Lagerbestände
1061 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 8.0 mm Nylon 6/6

10055588

Preisbereich
0,1463 € - 0,1252 €

Lagerbestände
7240 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 30.0 mm Nylon 6/6

10055311

Preisbereich
0,3185 € - 0,3185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M10 40.0 mm Nylon 6/6

10055472

Preisbereich
0,6054 € - 0,6054 €

Lagerbestände
1360 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M8 50.0 mm Nylon 6/6

10055434

Preisbereich
0,5495 € - 0,5222 €

Lagerbestände
332 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M5 25.0 mm Nylon 6/6

10055397

Preisbereich
0,1951 € - 0,1836 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 20.0 mm Nylon 6/6

10055243

Preisbereich
0,2769 € - 0,2625 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M10 30.0 mm Nylon 6/6

10055359

Preisbereich
0,3787 € - 0,3242 €

Lagerbestände
4675 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M4 20.0 mm Nylon 6/6

10055625

Preisbereich
0,1707 € - 0,1621 €

Lagerbestände
9900 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M6 25.0 mm Nylon 6/6

10055250

Preisbereich
0,2381 € - 0,2266 €

Lagerbestände
3997 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Flügelkopf
Rändelschraube M12 16.0 mm PA

10055519

Preisbereich
0,6354 € - 0,6354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf