Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ säurebeständig

Auf Lager

Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.

Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.

Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.

  • Kann auf größere Durchmesser gedehnt werden, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten.
  • Bietet Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
  • Mit einer Aufhängelasche zur Verwendung mit Lackierhaken.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit h d Typ Kaufen
0,2196 € - 0,2196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.0 mm
11.0 mm
4
0,3041 € - 0,754 € 16190 Auf Lager
29.5 mm
15.0 mm
4
0,6322 € - 1,5641 € 719 Auf Lager
34.5 mm
26.0 mm
2
0,2816 € - 0,3193 € 1800 Auf Lager
29.5 mm
14.0 mm
4
0,3393 € - 0,8367 € 3118 Auf Lager
28.5 mm
18.0 mm
2
0,4547 € - 1,1206 € 8040 Auf Lager
34.0 mm
22.0 mm
2
0,5012 € - 1,233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.5 mm
23.0 mm
2
0,673 € - 1,6588 € 2320 Auf Lager
33.5 mm
27.0 mm
2
0,1872 € - 0,3932 € 1500 Auf Lager
29.5 mm
10.0 mm
3
0,3323 € - 0,6978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
19.0 mm
2
10084168 0,1089 € - 0,2702 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
5.0 mm
4
0,3491 € - 0,7333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.5 mm
20.0 mm
2
0,39 € - 0,819 € 18296 Auf Lager
24.0 mm
4.0 mm
3
0,1548 € - 0,3252 € 12150 Auf Lager
24.5 mm
8.0 mm
3
0,176 € - 0,4317 € 694 Auf Lager
25.0 mm
9.0 mm
4
0,3224 € - 0,7954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.5 mm
17.0 mm
4
0,4294 € - 0,4882 € 7930 Auf Lager
34.5 mm
21.0 mm
2
0,3266 € - 0,3607 € 5250 Auf Lager
28.0 mm
16.0 mm
4
0,773 € - 1,916 € 8000 Auf Lager
35.0 mm
29.0 mm
2
0,5547 € - 1,3719 € 2000 Auf Lager
34.5 mm
25.0 mm
2
  • von 3
Flexible Endkappe 11.0 mm 29.0 mm TPE/TPV Schwarz

10488362

Preisbereich
0,2196 € - 0,2196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 15.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Schwarz

10084212

Preisbereich
0,754 € - 0,3041 €

Lagerbestände
16190 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 26.0 mm 34.5 mm TPE/TPV Schwarz

10084298

Preisbereich
1,5641 € - 0,6322 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 14.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Schwarz

10084205

Preisbereich
0,3193 € - 0,2816 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 18.0 mm 28.5 mm TPE/TPV Schwarz

10084243

Preisbereich
0,8367 € - 0,3393 €

Lagerbestände
3118 Auf Lager
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 22.0 mm 34.0 mm TPE/TPV Schwarz

10084267

Preisbereich
1,1206 € - 0,4547 €

Lagerbestände
8040 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 23.0 mm 34.5 mm TPE/TPV Schwarz

10084274

Preisbereich
1,233 € - 0,5012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 27.0 mm 33.5 mm TPE/TPV Schwarz

10084304

Preisbereich
1,6588 € - 0,673 €

Lagerbestände
2320 Auf Lager
Merkmale
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 10.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Schwarz

10087763

Preisbereich
0,3932 € - 0,1872 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 19.0 mm 29.5 mm TPE - PIR Schwarz

10125823

Preisbereich
0,6978 € - 0,3323 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 5.0 mm 23.5 mm TPE/TPV Schwarz

10084168

Preisbereich
0,2702 € - 0,1089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 20.0 mm 28.5 mm TPE - PIR Schwarz

10087824

Preisbereich
0,7333 € - 0,3491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 4.0 mm 24.0 mm TPE/TPV Schwarz

10087725

Preisbereich
0,819 € - 0,39 €

Lagerbestände
18296 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 8.0 mm 24.5 mm TPE/TPV Schwarz

10125847

Preisbereich
0,3252 € - 0,1548 €

Lagerbestände
12150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Höchsttemperatur
    95 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 9.0 mm 25.0 mm TPE/TPV Schwarz

10084182

Preisbereich
0,4317 € - 0,176 €

Lagerbestände
694 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 17.0 mm 29.5 mm TPE/TPV Schwarz

10084236

Preisbereich
0,7954 € - 0,3224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 21.0 mm 34.5 mm TPE/TPV Schwarz

10084250

Preisbereich
0,4882 € - 0,4294 €

Lagerbestände
7930 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 16.0 mm 28.0 mm TPE/TPV Schwarz

10084229

Preisbereich
0,3607 € - 0,3266 €

Lagerbestände
5250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 29.0 mm 35.0 mm TPE/TPV Schwarz

10084311

Preisbereich
1,916 € - 0,773 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Flexible Endkappe 25.0 mm 34.5 mm TPE/TPV Schwarz

10084281

Preisbereich
1,3719 € - 0,5547 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Höchsttemperatur
    125 °C
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV