Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.
Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0985 € - 0,1532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 0,0774 € - 0,1205 € | 700 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 0,0574 € - 0,0893 € | 89 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 0,1445 € - 0,2248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| 0,1058 € - 0,1646 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0957 € - 0,1489 € | 900 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 0,1011 € - 0,1573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
| 0,1027 € - 0,1597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.