Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.
Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.
Material: TPE
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3266 € - 0,3607 € | 7750 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
||
| 0,3323 € - 0,6978 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 0,6871 € - 1,4429 € | 720 Auf Lager |
1.319 in
33.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
2
|
||
| 0,39 € - 0,819 € | 18296 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
| 0,1872 € - 0,3932 € | 1500 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3
|
||
| 0,3491 € - 0,7333 € | 2080 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 0,673 € - 1,6588 € | 520 Auf Lager |
1.319 in
33.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,5575 € - 1,1709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.358 in
34.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
||
| 0,0528 € - 0,0821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 0,0774 € - 0,1205 € | 700 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 0,0997 € - 0,1552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 0,1058 € - 0,1646 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0985 € - 0,1532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 0,0957 € - 0,1489 € | 900 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 0,1011 € - 0,1573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
| 0,0656 € - 0,1021 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| 0,0971 € - 0,151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 0,1445 € - 0,2248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| 0,1027 € - 0,1597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 0,0574 € - 0,0893 € | 89 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.