Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Auf Lager

Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material h Kaufen
0,0314 € - 0,066 € 15050 Auf Lager
13.0 mm
Grün
Vinyl
29.0 mm
0,2548 € - 0,5352 € 9120 Auf Lager
20.0 mm
Grün
Vinyl
28.5 mm
0,0965 € - 0,2028 € 13000 Auf Lager
7.0 mm
Grün
Vinyl
24.0 mm
0,1173 € - 0,2463 € 7500 Auf Lager
10.0 mm
Schwarz
PVC
24.0 mm
0,1985 € - 0,4169 € 46000 Auf Lager
19.0 mm
Schwarz
PVC
29.5 mm
0,2337 € - 0,5559 € 300 Auf Lager
14.0 mm
Grün
Vinyl
28.5 mm
0,2844 € - 0,6712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Grün
Vinyl
29.5 mm
0,2576 € - 0,612 € 1000 Auf Lager
16.0 mm
Grün
Vinyl
28.0 mm
0,4815 € - 1,2093 € 1260 Auf Lager
26.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,114 € - 0,2395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Grün
Vinyl
24.5 mm
0,1506 € - 0,3163 € 12600 Auf Lager
13.0 mm
Schwarz
PVC
29.0 mm
0,1464 € - 0,3075 € 5500 Auf Lager
10.0 mm
Grün
Vinyl
24.0 mm
0,2506 € - 0,5263 € 4920 Auf Lager
19.0 mm
Grün
Vinyl
29.5 mm
0,3266 € - 0,7687 € 2307 Auf Lager
23.0 mm
Schwarz
PVC
34.5 mm
0,1178 € - 0,2812 € 22750 Auf Lager
9.0 mm
Schwarz
PVC
25.0 mm
0,3562 € - 0,8338 € 400 Auf Lager
25.0 mm
Schwarz
PVC
34.5 mm
0,4787 € - 1,1324 € 320 Auf Lager
29.0 mm
Schwarz
PVC
35.0 mm
0,259 € - 0,544 € 23000 Auf Lager
4.0 mm
Grün
Vinyl
24.0 mm
0,077 € - 0,1617 € 23495 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
PVC
24.0 mm
0,0702 € - 0,1673 € 4000 Auf Lager
5.0 mm
Schwarz
PVC
23.5 mm
  • von 3
Flexible Endkappe 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10087800

Preisbereich
0,066 € - 0,0314 €

Lagerbestände
15050 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 20.0 mm 28.5 mm Vinyl Grün

10087831

Preisbereich
0,5352 € - 0,2548 €

Lagerbestände
9120 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 7.0 mm 24.0 mm Vinyl Grün

10087152

Preisbereich
0,2028 € - 0,0965 €

Lagerbestände
13000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 10.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

10087787

Preisbereich
0,2463 € - 0,1173 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 19.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

10087145

Preisbereich
0,4169 € - 0,1985 €

Lagerbestände
46000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 14.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10084373

Preisbereich
0,5559 € - 0,2337 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Grün

10084410

Preisbereich
0,6712 € - 0,2844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 16.0 mm 28.0 mm Vinyl Grün

10084397

Preisbereich
0,612 € - 0,2576 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084458

Preisbereich
1,2093 € - 0,4815 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 8.0 mm 24.5 mm Vinyl Grün

10087176

Preisbereich
0,2395 € - 0,114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 13.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10087817

Preisbereich
0,3163 € - 0,1506 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 10.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

10087770

Preisbereich
0,3075 € - 0,1464 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 19.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

10087138

Preisbereich
0,5263 € - 0,2506 €

Lagerbestände
4920 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 23.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

10086384

Preisbereich
0,7687 € - 0,3266 €

Lagerbestände
2307 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 9.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10086292

Preisbereich
0,2812 € - 0,1178 €

Lagerbestände
22750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 25.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

10086391

Preisbereich
0,8338 € - 0,3562 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 29.0 mm 35.0 mm PVC Schwarz

10086421

Preisbereich
1,1324 € - 0,4787 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 4.0 mm 24.0 mm Vinyl Grün

10087718

Preisbereich
0,544 € - 0,259 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 7.0 mm 24.0 mm PVC Schwarz

10087169

Preisbereich
0,1617 € - 0,077 €

Lagerbestände
23495 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 5.0 mm 23.5 mm PVC Schwarz

10086278

Preisbereich
0,1673 € - 0,0702 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790