Menü Suche

Flexible Endkappen - hitzebeständig

Auf Lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße h Gewindestandard Kaufen
0,2869 € - 0,6026 € 60 Auf Lager
21.4 mm
M22
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,2109 € - 0,4429 € 2250 Auf Lager
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,2625 € - 0,5513 € 1200 Auf Lager
22.2 mm
5/8";7/8"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,3457 € - 0,7261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
M24
38.0 mm
Metrische Gewinde
0,0723 € - 0,1518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
M4
13.0 mm
0,0731 € - 0,1536 € 3500 Auf Lager
3.9 mm
13.0 mm
0,048 € - 0,1063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
25.0 mm
0,0958 € - 0,2012 € 5949 Auf Lager
6.4 mm
25.0 mm
0,0236 € - 0,169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,0807 € - 0,1696 € 5500 Auf Lager
3.9 mm
25.0 mm
0,0532 € - 0,1178 € 3000 Auf Lager
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
0,0906 € - 0,1904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
10007921 0,0291 € - 0,2012 € 500 Auf Lager
8.7 mm
19.0 mm
0,0804 € - 0,169 € 2500 Auf Lager
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
19.0 mm
0,0946 € - 0,1988 € 3500 Auf Lager
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,0941 € - 0,1976 € 3000 Auf Lager
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
0,0816 € - 0,1714 € 3000 Auf Lager
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,0373 € - 0,2464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
25.0 mm
0,0984 € - 0,2066 € 2500 Auf Lager
10.3 mm
13.0 mm
0,082 € - 0,181 € 1000 Auf Lager
8.3 mm
25.0 mm
  • von 6
Flexible Kappe 21.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008287

Preisbereich
0,6026 € - 0,2869 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008201

Preisbereich
0,4429 € - 0,2109 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M20;3/4"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 22.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008294

Preisbereich
0,5513 € - 0,2625 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8";7/8"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 23.8 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008331

Preisbereich
0,7261 € - 0,3457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 3.6 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007686

Preisbereich
0,1518 € - 0,0723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 3.9 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007693

Preisbereich
0,1536 € - 0,0731 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 5.5 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007785

Preisbereich
0,1063 € - 0,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 6.4 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007822

Preisbereich
0,2012 € - 0,0958 €

Lagerbestände
5949 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.7 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007860

Preisbereich
0,169 € - 0,0236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 3.9 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007709

Preisbereich
0,1696 € - 0,0807 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 4.8 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007747

Preisbereich
0,1178 € - 0,0532 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M5, 3/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.9 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007884

Preisbereich
0,1904 € - 0,0906 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 8.7 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007921

Preisbereich
0,2012 € - 0,0291 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.7 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007853

Preisbereich
0,169 € - 0,0804 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.9 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007891

Preisbereich
0,1988 € - 0,0946 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 9.5 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007938

Preisbereich
0,1976 € - 0,0941 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 5.9 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007792

Preisbereich
0,1714 € - 0,0816 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M6, 1/4 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 10.3 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007976

Preisbereich
0,2464 € - 0,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 10.3 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007969

Preisbereich
0,2066 € - 0,0984 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 8.3 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007907

Preisbereich
0,181 € - 0,082 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid