Menü Suche

Flexible Endkappen - hitzebeständig

Auf Lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße h Gewindestandard Kaufen
0,048 € - 0,3706 € 1750 Auf Lager
14.3 mm
M15;9/16"
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,0558 € - 0,1232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
25.0 mm
0,0789 € - 0,1657 € 1500 Auf Lager
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrisch
0,647 € - 1,4281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
1 1/4";M32
50.0 mm
Metrische Gewinde
0,6427 € - 1,4221 € 10280 Auf Lager
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metrische Gewinde
0,6915 € - 1,4522 € 32 Auf Lager
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,7302 € - 1,5336 € 1100 Auf Lager
50.8 mm
2"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,6011 € - 1,2624 € 600 Auf Lager
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
UNF-Gewinde
0,4347 € - 0,9129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,5351 € - 1,1238 € 30700 Auf Lager
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,8508 € - 1,7867 € 245 Auf Lager
47.6 mm
1 1/2";M48
50.0 mm
Metrische Gewinde
0,614 € - 1,2895 € 300 Auf Lager
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metrische Gewinde
0,858 € - 1,8982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
2"
50.0 mm
UNF-Gewinde
0,082 € - 0,181 € 1000 Auf Lager
8.3 mm
25.0 mm
0,1258 € - 0,2642 € 10000 Auf Lager
12.7 mm
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
13.0 mm
0,0318 € - 0,2054 € 2000 Auf Lager
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
0,1216 € - 0,2555 € 1000 Auf Lager
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
0,1242 € - 0,2609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
19.0 mm
0,0451 € - 0,3043 € 2000 Auf Lager
13.8 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,0807 € - 0,1696 € 5500 Auf Lager
3.9 mm
25.0 mm
  • von 6
Flexible Kappe 14.3 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10108758

Preisbereich
0,3706 € - 0,048 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M15;9/16"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 4.4 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007730

Preisbereich
0,1232 € - 0,0558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5, 3/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Gelb

10154694

Preisbereich
0,1657 € - 0,0789 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Höchsttemperatur
    210 °C
Flexible Kappe 41.3 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008591

Preisbereich
1,4281 € - 0,647 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4";M32
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008621

Preisbereich
1,4221 € - 0,6427 €

Lagerbestände
10280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    1 3/8";M45
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 47.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008638

Preisbereich
1,4522 € - 0,6915 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/2";M48
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 50.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008652

Preisbereich
1,5336 € - 0,7302 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    2"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008553

Preisbereich
1,2624 € - 0,6011 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    M39;1 1/2"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 34.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008515

Preisbereich
0,9129 € - 0,4347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M35;1 1/4"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008546

Preisbereich
1,1238 € - 0,5351 €

Lagerbestände
30700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M39;1 1/2"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 47.6 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008645

Preisbereich
1,7867 € - 0,8508 €

Lagerbestände
245 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/2";M48
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008584

Preisbereich
1,2895 € - 0,614 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4";M32
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008669

Preisbereich
1,8982 € - 0,858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    2"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 8.3 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007907

Preisbereich
0,181 € - 0,082 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 12.7 mm 13.0 mm PVC Gelb

10008041

Preisbereich
0,2642 € - 0,1258 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in UNF, 1/4 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 9.5 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007945

Preisbereich
0,2054 € - 0,0318 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 11.9 mm 13.0 mm PVC Gelb

10008010

Preisbereich
0,2555 € - 0,1216 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M12, 1/2 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 11.1 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007990

Preisbereich
0,2609 € - 0,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M12, 7/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 13.8 mm 13.0 mm PVC Gelb

10008089

Preisbereich
0,3043 € - 0,0451 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M14;1 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 3.9 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007709

Preisbereich
0,1696 € - 0,0807 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid