Menü Suche

Flachkabel-Ferritkerne

Auf Lager

Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Gesamtbreite Kaufen
1,9452 € - 2,1614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
2,9365 € - 3,2627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
1,8205 € - 2,0227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
191
12.0 mm
120
24.0 mm
0,718 € - 0,7977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,5015 € - 0,5572 € 22 Auf Lager
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,3615 € - 2,6238 € 191 Auf Lager
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
0,9203 € - 1,0226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,5296 € - 0,5885 € 286 Auf Lager
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
1,0502 € - 1,1669 € 640 Auf Lager
23.5 mm
127 Ω
28.5 mm
55 Ω
18.0 mm
0,6822 € - 0,758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
10317556 0,8912 € - 0,9903 € 1800 Auf Lager
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
0,23 € - 0,2555 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
0,4861 € - 0,5401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,2952 € - 0,328 € 1000 Auf Lager
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
0,6773 € - 0,7525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
0,5111 € - 0,5679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
2,507 € - 2,7855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.7 mm
104 Ω
55.1 mm
36 Ω
7,8401 € - 8,7112 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
172 Ω
63.5 mm
77 Ω
0,6494 € - 0,7215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
0,5388 € - 0,5987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
  • von 4
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Preisbereich
2,1614 € - 1,9452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.3 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Ferrit-Flachkabel 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Preisbereich
3,2627 € - 2,9365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    26.60 m
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.30 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    PA
Ferrit-Flachkabel 30.0 mm 120 191 A5 RMS-303

10317426

Preisbereich
2,0227 € - 1,8205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Gesamtbreite
    24.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Preisbereich
0,7977 € - 0,718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Preisbereich
0,5572 € - 0,5015 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Preisbereich
2,6238 € - 2,3615 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    31.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Preisbereich
1,0226 € - 0,9203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.6 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Preisbereich
0,5885 € - 0,5296 €

Lagerbestände
286 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    24.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 55 Ω 127 Ω A5

10317402

Preisbereich
1,1669 € - 1,0502 €

Lagerbestände
640 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5

10317457

Preisbereich
0,758 € - 0,6822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10317556

Preisbereich
0,9903 € - 0,8912 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    44.0 mm
  • Gesamtlänge
    49.6 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Preisbereich
0,2555 € - 0,23 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    7.2 mm
  • Gesamtlänge
    9.1 mm
  • Gesamtbreite
    7.8 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Preisbereich
0,5401 € - 0,4861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

10638705

Preisbereich
0,328 € - 0,2952 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Preisbereich
0,7525 € - 0,6773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    18.7 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5

10317396

Preisbereich
0,5679 € - 0,5111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    21.5 mm
  • Gesamtlänge
    25.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 43.7 mm 36 Ω 104 Ω

10641637

Preisbereich
2,7855 € - 2,507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    43.7 mm
  • Gesamtlänge
    55.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317181

Preisbereich
8,7112 € - 7,8401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Preisbereich
0,7215 € - 0,6494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    18.7 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Preisbereich
0,5987 € - 0,5388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5