Menü Suche

Flachkabel-Ferritkerne

Auf Lager

Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Gesamtbreite Kaufen
0,511 € - 0,5678 € 22 Auf Lager
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,4063 € - 2,6737 € 191 Auf Lager
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
0,9391 € - 1,0434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
0,5208 € - 0,5787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
0,6354 € - 0,706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
0,9482 € - 1,0536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
0,9377 € - 1,0419 € 64 Auf Lager
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
0,802 € - 0,8911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
0,6617 € - 0,7352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.7 mm
77 Ω
23.8 mm
27 Ω
15.0 mm
0,7859 € - 0,8732 € 7830 Auf Lager
21.5 mm
126 Ω
25.5 mm
48 Ω
15.0 mm
0,3008 € - 0,3342 € 1000 Auf Lager
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
0,1823 € - 0,2025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.7 mm
32 Ω
13.84 mm
10 Ω
1.88 mm
2,7554 € - 3,0616 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
3,1756 € - 3,5285 € 699 Auf Lager
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
4,7215 € - 5,2462 € 177 Auf Lager
26.6 mm
175 Ω
38.0 mm
105 Ω
5,6971 € - 6,3301 € 340 Auf Lager
43.7 mm
181 Ω
55.1 mm
80 Ω
5,4982 € - 6,1091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
3,3212 € - 3,6902 € 520 Auf Lager
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
10317204 2,6076 € - 2,8974 € 964 Auf Lager
21.0 mm
90 Ω
25.0 mm
28 Ω
0,4687 € - 0,5208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
  • von 4
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Preisbereich
0,5678 € - 0,511 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Preisbereich
2,6737 € - 2,4063 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    31.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Preisbereich
1,0434 € - 0,9391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    38.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5

10317396

Preisbereich
0,5787 € - 0,5208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    21.5 mm
  • Gesamtlänge
    25.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Preisbereich
0,706 € - 0,6354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    31.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Preisbereich
1,0536 € - 0,9482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5

10641521

Preisbereich
1,0419 € - 0,9377 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    31.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5

10428504

Preisbereich
0,8911 € - 0,802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    38.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 18.7 mm 27 Ω 77 Ω A5

10445617

Preisbereich
0,7352 € - 0,6617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    18.7 mm
  • Gesamtlänge
    23.8 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 21.5 mm 48 Ω 126 Ω A5

10317310

Preisbereich
0,8732 € - 0,7859 €

Lagerbestände
7830 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    21.5 mm
  • Gesamtlänge
    25.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

10638705

Preisbereich
0,3342 € - 0,3008 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5

10317600

Preisbereich
0,2025 € - 0,1823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    9.7 mm
  • Gesamtlänge
    13.84 mm
  • Gesamtbreite
    1.88 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 34.4 mm 43 Ω 110 Ω

10429099

Preisbereich
3,0616 € - 2,7554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    34.4 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 45 Ω 114 Ω

10317167

Preisbereich
3,5285 € - 3,1756 €

Lagerbestände
699 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8547900000
Ferrit-Flachkabel 26.6 mm 105 Ω 175 Ω

10317136

Preisbereich
5,2462 € - 4,7215 €

Lagerbestände
177 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    26.6 mm
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 43.7 mm 80 Ω 181 Ω

10317150

Preisbereich
6,3301 € - 5,6971 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    43.7 mm
  • Gesamtlänge
    55.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Preisbereich
6,1091 € - 5,4982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    34.4 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Preisbereich
3,6902 € - 3,3212 €

Lagerbestände
520 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    52.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 21.0 mm 28 Ω 90 Ω

10317204

Preisbereich
2,8974 € - 2,6076 €

Lagerbestände
964 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    A5
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Ferrit-Flachkabel 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Preisbereich
0,5208 € - 0,4687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    23.3 mm
  • Gesamtbreite
    7.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5