Menü Suche

Flachkabel-Ferritkerne

Auf Lager

Die Ferritkerne für Flachbandkabel sind in verschiedenen Einsatzlängen und MHz-Impedanzen verfügbar.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
72 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Gesamtbreite Kaufen
2,9365 € - 3,2627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.60 m
107
38.0 mm
45 Ω
12.30 mm
1,9452 € - 2,1614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
99
28.5 mm
36 Ω
12.3 mm
0,9266 € - 1,0295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
0,718 € - 0,7977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
0,5015 € - 0,5572 € 22 Auf Lager
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
2,3615 € - 2,6238 € 191 Auf Lager
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
0,9216 € - 1,024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
0,8826 € - 0,9807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
0,4861 € - 0,5401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
164 Ω
18.0 mm
45 Ω
8.0 mm
0,3067 € - 0,3407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
72 Ω
16.0 mm
29 Ω
8.0 mm
0,5757 € - 0,6397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
97 Ω
20.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,722 € - 0,8022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
78 Ω
24.5 mm
41 Ω
20.0 mm
0,5175 € - 0,575 € 4780 Auf Lager
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
0,7151 € - 0,7946 € 72 Auf Lager
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
0,5313 € - 0,5904 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
0,8177 € - 0,9085 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
0,46 € - 0,5111 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
41 Ω
23.3 mm
14 Ω
7.0 mm
3,0977 € - 3,4419 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.4 mm
195 Ω
45.1 mm
95 Ω
28.5 mm
10317587 0,2303 € - 0,2559 € 826 Auf Lager
8.0 mm
65 Ω
10.0 mm
25 Ω
7.0 mm
0,7249 € - 0,8054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
70 Ω
45.2 mm
27 Ω
12.0 mm
  • von 4
Ferrit-Flachkabel 26.60 m 45 Ω 107 PA

10317129

Preisbereich
3,2627 € - 2,9365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    26.60 m
  • Gesamtlänge
    38.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.30 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    PA
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 36 Ω 99 Nylon 6/6

10317198

Preisbereich
2,1614 € - 1,9452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.3 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Preisbereich
1,0295 € - 0,9266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Preisbereich
0,7977 € - 0,718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Preisbereich
0,5572 € - 0,5015 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Preisbereich
2,6238 € - 2,3615 €

Lagerbestände
191 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    31.0 mm
  • Gesamtlänge
    36.0 mm
  • Gesamtbreite
    36.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Preisbereich
1,024 € - 0,9216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    38.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Preisbereich
0,9807 € - 0,8826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    35.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 14.0 mm 45 Ω 164 Ω A5

10317341

Preisbereich
0,5401 € - 0,4861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 11.5 mm 29 Ω 72 Ω A5

10641620

Preisbereich
0,3407 € - 0,3067 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    11.5 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 16.5 mm 36 Ω 97 Ω A5

10638507

Preisbereich
0,6397 € - 0,5757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    16.5 mm
  • Gesamtlänge
    20.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 20.0 mm 41 Ω 78 Ω A5

10629901

Preisbereich
0,8022 € - 0,722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    24.5 mm
  • Gesamtbreite
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

10317419

Preisbereich
0,575 € - 0,5175 €

Lagerbestände
4780 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    23.5 mm
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Preisbereich
0,7946 € - 0,7151 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.5 mm
  • Gesamtbreite
    15.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Preisbereich
0,5904 € - 0,5313 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    27.0 mm
  • Gesamtlänge
    31.0 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Preisbereich
0,9085 € - 0,8177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    32.4 mm
  • Gesamtlänge
    36.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 20.0 mm 14 Ω 41 Ω A5

10639931

Preisbereich
0,5111 € - 0,46 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    23.3 mm
  • Gesamtbreite
    7.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 34.4 mm 95 Ω 195 Ω A5

10317327

Preisbereich
3,4419 € - 3,0977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    34.4 mm
  • Gesamtlänge
    45.1 mm
  • Gesamtbreite
    28.5 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 8.0 mm 25 Ω 65 Ω A5

10317587

Preisbereich
0,2559 € - 0,2303 €

Lagerbestände
826 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatzlänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    7.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5
Ferrit-Flachkabel 40.0 mm 27 Ω 70 Ω A5

10428450

Preisbereich
0,8054 € - 0,7249 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatzlänge
    40.0 mm
  • Gesamtlänge
    45.2 mm
  • Gesamtbreite
    12.0 mm
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    A5