Menü Suche

Flächenbündige Scharniere - Schraub- & Bolzenbefestigung

Auf Lager

Diese Reihe flächenbündiger Scharniere hat ein zweiflügliges Design, das durch eine große Kontaktfläche für erhöhte Stabilität und Lastverteilung sorgt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Scharnieren wird ein Schraub- und Bolzenbefestigungssystem verwendet, um eine einfache und sichere Installation an Türen, Paneelen und Gehäusen zu gewährleisten.

Die Schraube bietet eine sichere Befestigung, während der Bolzen für zusätzliche Verstärkung sorgt, wodurch sie sich hervorragend für Anwendungen eignen, die eine regelmäßige Nutzung und langfristige Zuverlässigkeit erfordern.

Werden häufig in schweren Türen, Maschinenverkleidungen, Zugangsklappen und Fahrzeugbaugruppen verwendet.

  • Halten den rauen Betriebsbedingungen von Generatoren stand.
Material: Edelstahl, Stahl, Zinklegierung, Polyamid, Druckgegossene Zinklegierung, PA Farbe: Stahl, Silbern, Schwarz, Chrom Seriennummer: SR4599, SR5506, SR5507

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Oberfläche Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
1,8955 € - 2,9486 € 330 Auf Lager
40.0 mm
Kein Finish
9.0 mm
40.0 mm
2,5503 € - 3,9671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Pulverbeschichtet
9.0 mm
40.0 mm
6,5426 € - 9,1596 € 1500 Auf Lager
50.0 mm
Pulverbeschichtet
11.0 mm
50.0 mm
8,3504 € - 14,5229 € 100 Auf Lager
40.0 mm
Pulverbeschichtet
9.0 mm
40.0 mm
5,1652 € - 7,2313 € 280 Auf Lager
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
2,9562 € - 4,5985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
Verchromt
9.0 mm
40.0 mm
9,7709 € - 13,6792 € 200 Auf Lager
50.0 mm
Verchromt
11.0 mm
50.0 mm
9,7709 € - 13,6792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Kein Finish
11.0 mm
50.0 mm
2,448 € - 3,8081 € 25 Auf Lager
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
10,631 € - 10,631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
187.0 mm
Schwarz
16.0 mm
65.0 mm
9,1439 € - 9,1439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
187.0 mm
Schwarz
16.0 mm
65.0 mm
24,6791 € - 24,6791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
187.0 mm
Natur
16.0 mm
65.0 mm
11,0107 € - 11,0107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
187.0 mm
Zink
16.0 mm
65.0 mm
8,7326 € - 8,7326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
187.0 mm
Natur
16.0 mm
65.0 mm
20,8823 € - 20,8823 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
187.0 mm
Zink
16.0 mm
65.0 mm
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054076

Preisbereich
2,9486 € - 1,8955 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Material
    PA
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 40.0 mm Schwarz

20124380

Preisbereich
3,9671 € - 2,5503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
  • Material
    Druckgegossene Zinklegierung
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Polyamid

20123543

Preisbereich
9,1596 € - 6,5426 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Zinklegierung

20124397

Preisbereich
14,5229 € - 8,3504 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Pulverbeschichtet
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

20054090

Preisbereich
7,2313 € - 5,1652 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Material
    30% Glass Fibre Reinforced Nylon
  • Anzahl der Montagebohrungen
    2
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 40.0 mm

20069100

Preisbereich
4,5985 € - 2,9562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Zinklegierung

20121617

Preisbereich
13,6792 € - 9,7709 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Verchromt
Flächenbündiges Scharnier 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm Zinklegierung

20121662

Preisbereich
13,6792 € - 9,7709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    50.0 mm
  • Gesamtstärke
    11.0 mm
  • Gesamtbreite
    50.0 mm
  • Zungenmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Oberfläche
    Kein Finish
Flächenbündiges Scharnier 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm Zinklegierung

20069117

Preisbereich
3,8081 € - 2,448 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Gesamtstärke
    9.0 mm
  • Gesamtbreite
    40.0 mm
  • Material
    Zinklegierung
  • Anzahl der Montagebohrungen
    2
Flächenbündiges Scharnier 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Stahl

20796532

Preisbereich
10,631 € - 10,631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    187.0 mm
  • Gesamtstärke
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    65.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Stahl

20796495

Preisbereich
9,1439 € - 9,1439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    187.0 mm
  • Gesamtstärke
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    65.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Schwarz
Flächenbündiges Scharnier 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Edelstahl

20796549

Preisbereich
24,6791 € - 24,6791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    187.0 mm
  • Gesamtstärke
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    65.0 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Natur
Flächenbündiges Scharnier 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Stahl

20796525

Preisbereich
11,0107 € - 11,0107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    187.0 mm
  • Gesamtstärke
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    65.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Zink
Flächenbündiges Scharnier 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Stahl

20796501

Preisbereich
8,7326 € - 8,7326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    187.0 mm
  • Gesamtstärke
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    65.0 mm
  • Zungenmaterial
    Edelstahl
  • Oberfläche
    Natur
Flächenbündiges Scharnier 65.0 mm 16.0 mm 187.0 mm Edelstahl

20796518

Preisbereich
20,8823 € - 20,8823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtlänge
    187.0 mm
  • Gesamtstärke
    16.0 mm
  • Gesamtbreite
    65.0 mm
  • Zungenmaterial
    Stahl
  • Oberfläche
    Zink