Menü Suche

Flächenbündiges Scharnier 187.0 mm (L) 65.0 mm (W);Schwarz

Dieses flächenbündige Scharnier nutzt eine Schraube für eine sichere Befestigung und einen Bolzen zur zusätzlichen Verstärkung. Verfügt über ein zweiflügliges Design für eine größere Kontaktfläche. Wird in Anwendungen wie Zugangsklappen und Maschinen verwendet. Ideal für schwere Maschinen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20796495

Hersteller-Artikelnummer:

20796495

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 + 8,9734 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

448,67 €

50 x 8,9734 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamtlänge 187.0 mm
Gesamtstärke 16.0 mm
Gesamtbreite 65.0 mm
Zungenmaterial Stahl
Oberfläche Schwarz
Riegelmaterial Stahl
Material Stahl
Anzahl der Montagebohrungen 6
Befestigungsart Through Hole
Zolltarifnummer 8302100090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns