Menü Suche

Flächenbündige Scharniere ‒ Befestigung mit Senkschrauben

Auf Lager

Flächenbündige Scharniere zur Befestigung mit Senkschrauben sind flache Scharniere, die in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet sind. Sie eignen sich am besten für bündig montierte Türen. Das Sortiment, das auch als oberflächenmontierte Scharniere bezeichnet wird, bietet verschiedene Formate von Senkbohrungen, abhängig von der Belastungsstärke, die für die Anwendung erforderlich ist. Verschiedene Materialien stehen zur Auswahl, die den Umweltanforderungen der Anwendung in Innenräumen oder im Freien entsprechen. Verschiedene Drehwinkel sind ebenfalls verfügbar.

Seriennummer: SR5506 ,SR5562

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
101 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Blattstärke Gesamtlänge Anzahl der Montagebohrungen Oberfläche Material Scharnierblattform Gesamtbreite Kaufen
20,0785 € - 37,3944 € 338 Auf Lager
60.0 mm
6
120.0 mm
  • von 6
Flächenbündiges Scharnier 120.0 mm 60.0 mm

20074913

Preisbereich
37,3944 € - 20,0785 €

Lagerbestände
338 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    120.0 mm
  • Hauptmaterial
    Zinklegierung
  • Anzahl der Montagebohrungen
    6
  • Zolltarifnummer
    8302100090