Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: Nylon 6/6, PVC, PA, PEEK, PP, Nylon, PC, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Hellbraun, Transparent, , Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer: SR1940, , SR1929, SR1927, SR1907, SR1908
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0261 € - 0,0306 € | 350588 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0891 € - 0,1449 € | 5999 Auf Lager |
Transparent
|
PC
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,2252 € - 0,3228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Transparent
|
PC
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 10184240 | 0,0749 € - 0,0749 € | 44518 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 0,468 € - 0,468 € | 1000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5766 € - 0,5766 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0794 € - 0,0931 € | 22103 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,136 € - 0,1588 € | 443 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0391 € - 0,0436 € | 4000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0486 € - 0,0568 € | 33369 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2005 € | 67027 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0963 € - 0,1127 € | 27739 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0321 € | 21955 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,0735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,078 € - 0,0912 € | 106000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1029 € | 8000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,027 € - 0,03 € | 37958 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1381 € - 0,1615 € | 18331 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1305 € - 0,1685 € | 19022 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0424 € - 0,0498 € | 61000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm