Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0507 € - 0,0507 € | 131 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,2223 € - 0,406 € | 2590 Auf Lager |
Natur
|
PA
|
|
|
|
||
| 0,1291 € - 0,2037 € | 86 Auf Lager |
Transparent
|
PC
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1347 € - 0,1506 € | 37958 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,4638 € - 0,5432 € | 1359 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 240 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||
| 0,0734 € - 0,0858 € | 8038 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 940 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 1,6716 € - 1,6716 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0605 € - 0,0709 € | 18124 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,3027 € | 374 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0507 € - 0,0507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,056 € - 0,0656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10184240 | 0,0749 € - 0,0749 € | 45518 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 0,468 € - 0,468 € | 1000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2297 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 2,6884 € - 2,6884 € | 1500 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1301 € - 0,1518 € | 507 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,5112 € - 0,5975 € | 109 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm