Menü Suche

Sicherungsscheibe 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

Eine runde, flache Unterlegscheibe aus naturfarbenem Polyamid (PA 66), die verwendet wird, um Ihre Verbindungselementbaugruppe vor Strom und Feuchtigkeit zu isolieren. PP 66 bietet eine gute Balance zwischen mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10060087

Hersteller-Artikelnummer:

041060000001

28836 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,0507 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

50,70 €

1000 x 0,0507 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Innendurchmesser 6.4 mm
Außendurchmesser 11.0 mm
Stärke 1.5 mm
Unterlegscheibentyp Flache Unverlierbarkeitsscheibe
Form Unterlegscheibe Rund
Farbe Natur
Hauptmaterial Polyamid 6/6
Spezifikationen DIN 433, ISO 7092
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns