Menü Suche

Washer 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm PEEK

Round, Flat Washers made with PEEK (Polyether ether ketone) are designed for high temperature applications, with a maximum continuous use temperature of 180°C. PEEK displays high physical strength and wear resistance, along with excellent chemical and electrical insulation. Rated to UL94 V-0.
Artikelnr:

185040070409

613 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 1,6305 €
250 - 999 0,7143 €
1000 + 0,5554 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

40,76 €

25 x 1,6305 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Inside Diameter 4.3 mm
Outside Diameter 9.0 mm
Thickness 0.8 mm
Washer Type Flat Washer
Washer Shape Round
Colour Brown
Full Material Polyether Ether Ketone
Material Flammability Standard UL94 V-0
Specifications UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns