Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
219 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Außenhöhe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
0,1478 € - 0,1642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57 Ω
10.0 mm
31 Ω
0,2866 € - 0,3185 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
154 Ω
20.0 mm
106 Ω
0,2219 € - 0,2465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
109 Ω
61 Ω
0,3311 € - 0,3679 € 1500 Auf Lager
76 Ω
12.0 mm
46 Ω
0,1732 € - 0,1924 € 1500 Auf Lager
85 Ω
10.0 mm
54 Ω
0,3102 € - 0,3447 € 7400 Auf Lager
138 Ω
20.0 mm
95 Ω
0,4133 € - 0,4592 € 238 Auf Lager
230 Ω
25.0 mm
145 Ω
0,3778 € - 0,4198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
328 Ω
23.0 mm
210 Ω
0,3261 € - 0,3624 € 216 Auf Lager
92 Ω
15.0 mm
60 Ω
0,3067 € - 0,3407 € 300 Auf Lager
264 Ω
25.4 mm
172 Ω
0,6373 € - 0,7081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
255 Ω
28.5 mm
164 Ω
0,3563 € - 0,3959 € 582 Auf Lager
107 Ω
15.0 mm
63 Ω
0,5119 € - 0,5687 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
128 Ω
28.5 mm
81 Ω
0,8153 € - 0,9059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
241 Ω
28.57 mm
148 Ω
0,4277 € - 0,4752 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
116 Ω
16.0 mm
77 Ω
10639009 0,6134 € - 0,6816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180 Ω
25.4 mm
122 Ω
0,4928 € - 0,5476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
132 Ω
16.0 mm
84 Ω
0,8001 € - 0,8891 € 99 Auf Lager
247 Ω
28.0 mm
174 Ω
0,863 € - 0,9589 € 58 Auf Lager
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
0,7441 € - 0,8268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105 Ω
29.0 mm
60 Ω
  • von 11
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 31 Ω 57 Ω K5B

10318904

Preisbereich
0,1642 € - 0,1478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    31 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    57 Ω
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 106 Ω 154 Ω K5B

10560662

Preisbereich
0,3185 € - 0,2866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    106 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    154 Ω
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 7.3 mm 11.8 mm 15.0 mm 61 Ω 109 Ω K5B

10641392

Preisbereich
0,2465 € - 0,2219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    61 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    109 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 46 Ω 76 Ω K5B

10318973

Preisbereich
0,3679 € - 0,3311 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    46 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    76 Ω
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 54 Ω 85 Ω K5B

10560655

Preisbereich
0,1924 € - 0,1732 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    54 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    85 Ω
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.5 mm 95 Ω 138 Ω K5B

10318911

Preisbereich
0,3447 € - 0,3102 €

Lagerbestände
7400 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    95 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    138 Ω
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 145 Ω 230 Ω K5B

10318935

Preisbereich
0,4592 € - 0,4133 €

Lagerbestände
238 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    145 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    230 Ω
  • Gesamtlänge
    25.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 3.5 mm 210 Ω 328 Ω K5B

10432334

Preisbereich
0,4198 € - 0,3778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    210 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    328 Ω
  • Gesamtlänge
    23.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 60 Ω 92 Ω K5B

10318980

Preisbereich
0,3624 € - 0,3261 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    60 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    92 Ω
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 4.88 mm 12.3 mm 25.4 mm 172 Ω 264 Ω K5B

10432327

Preisbereich
0,3407 € - 0,3067 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    172 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    264 Ω
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 6.35 mm 164 Ω 255 Ω K5B

10319048

Preisbereich
0,7081 € - 0,6373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    164 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    255 Ω
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
Zylindrischer Ferrit 8.0 mm 63 Ω 107 Ω K5B

10319079

Preisbereich
0,3959 € - 0,3563 €

Lagerbestände
582 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    63 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    107 Ω
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 10.2 mm 81 Ω 128 Ω K5B

10319109

Preisbereich
0,5687 € - 0,5119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    81 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    128 Ω
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 7.87 mm 148 Ω 241 Ω K5B

10319123

Preisbereich
0,9059 € - 0,8153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    148 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    241 Ω
  • Gesamtlänge
    28.57 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 8.0 mm 77 Ω 116 Ω K5B

10319147

Preisbereich
0,4752 € - 0,4277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    77 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    116 Ω
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 8.76 mm 122 Ω 180 Ω K5B

10639009

Preisbereich
0,6816 € - 0,6134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    122 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    180 Ω
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 7.9 mm 84 Ω 132 Ω K5B

10432129

Preisbereich
0,5476 € - 0,4928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    84 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    132 Ω
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Preisbereich
0,8891 € - 0,8001 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    174 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    247 Ω
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Preisbereich
0,9589 € - 0,863 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    124 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    209 Ω
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 13.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

10319253

Preisbereich
0,8268 € - 0,7441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    60 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    105 Ω
  • Gesamtlänge
    29.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100