Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
219 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Außenhöhe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
3,8526 € - 4,2807 € 181 Auf Lager
214 Ω
33.0 mm
141 Ω
20.8 mm
7.0 mm
19.0 mm
0,2144 € - 0,2382 € 959 Auf Lager
73 Ω
14.0 mm
45 Ω
0,2715 € - 0,3017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
0,3188 € - 0,3542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
146 Ω
18.5 mm
101 Ω
0,4641 € - 0,5156 € 110 Auf Lager
260 Ω
30.0 mm
180 Ω
0,2198 € - 0,2442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75 Ω
12.0 mm
39 Ω
0,23 € - 0,2556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72 Ω
12.5 mm
42 Ω
0,5794 € - 0,6438 € 688 Auf Lager
204 Ω
23.5 mm
127 Ω
0,4251 € - 0,4723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
171 Ω
19.0 mm
107 Ω
0,8141 € - 0,9045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
258 Ω
28.57 mm
164 Ω
0,4345 € - 0,4827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
163 Ω
20.0 mm
111 Ω
0,7545 € - 0,8383 € 36 Auf Lager
178 Ω
28.0 mm
104 Ω
0,9411 € - 1,0457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
242 Ω
28.5 mm
143 Ω
0,863 € - 0,9589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
209 Ω
28.0 mm
124 Ω
0,7441 € - 0,8268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105 Ω
29.0 mm
60 Ω
0,0233 € - 0,0259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52 Ω
4.0 mm
33 Ω
0,0347 € - 0,0386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51 Ω
4.0 mm
32 Ω
0,0255 € - 0,0283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
55 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,0244 € - 0,0271 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,0255 € - 0,0283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48 Ω
5.0 mm
27 Ω
  • von 11
Ferrithülse 7.0 mm 20.8 mm 31.0 mm 214 Ω Polyamid

10314395

Preisbereich
4,2807 € - 3,8526 €

Lagerbestände
181 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    141 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    214 Ω
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.0 mm
  • Außenhöhe
    20.8 mm
Zylindrischer Ferrit 6.0 mm 45 Ω 73 Ω K5B

10318898

Preisbereich
0,2382 € - 0,2144 €

Lagerbestände
959 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    73 Ω
  • Gesamtlänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Preisbereich
0,3017 € - 0,2715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    87 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    138 Ω
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 101 Ω 146 Ω K5B

10638996

Preisbereich
0,3542 € - 0,3188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    101 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    146 Ω
  • Gesamtlänge
    18.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Preisbereich
0,5156 € - 0,4641 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    180 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    260 Ω
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 8.5 mm 39 Ω 75 Ω K5B

10640920

Preisbereich
0,2442 € - 0,2198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    39 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    75 Ω
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 8.0 mm 42 Ω 72 Ω K5B

10319024

Preisbereich
0,2556 € - 0,23 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    42 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    72 Ω
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 127 Ω 204 Ω K5B

10319055

Preisbereich
0,6438 € - 0,5794 €

Lagerbestände
688 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    127 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    204 Ω
  • Gesamtlänge
    23.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 6.99 mm 107 Ω 171 Ω K5B

10630129

Preisbereich
0,4723 € - 0,4251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    107 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    171 Ω
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 6.99 mm 164 Ω 258 Ω K5B

10319116

Preisbereich
0,9045 € - 0,8141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    164 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    258 Ω
  • Gesamtlänge
    28.57 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 111 Ω 163 Ω K5B

10630136

Preisbereich
0,4827 € - 0,4345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    111 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    163 Ω
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 9.0 mm 104 Ω 178 Ω K5B

10319161

Preisbereich
0,8383 € - 0,7545 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    104 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    178 Ω
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 8.3 mm 143 Ω 242 Ω K5B

10319192

Preisbereich
1,0457 € - 0,9411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    143 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    242 Ω
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 10.0 mm 124 Ω 209 Ω K5B

10319222

Preisbereich
0,9589 € - 0,863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    124 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    209 Ω
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 13.0 mm 60 Ω 105 Ω K5B

10319253

Preisbereich
0,8268 € - 0,7441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    60 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    105 Ω
  • Gesamtlänge
    29.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 0.8 mm 33 Ω 52 Ω K5B

10607022

Preisbereich
0,0259 € - 0,0233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    52 Ω
  • Gesamtlänge
    4.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 1.0 mm 32 Ω 51 Ω K5B

10319314

Preisbereich
0,0386 € - 0,0347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    32 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    51 Ω
  • Gesamtlänge
    4.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 1.2 mm 37 Ω 55 Ω K5B

10630143

Preisbereich
0,0283 € - 0,0255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    37 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    55 Ω
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 1.3 mm 37 Ω 61 Ω K5B

10434185

Preisbereich
0,0271 € - 0,0244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    37 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    61 Ω
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 1.8 mm 27 Ω 48 Ω K5B

10319352

Preisbereich
0,0283 € - 0,0255 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    27 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    48 Ω
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100