Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
220 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Impedanz 100 MHz Form Farbe Impedanz 25 MHz Ferritmaterial Kaufen
0,03 € - 0,0334 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47 Ω
Rund
Grau
25 Ω
K5B
0,0258 € - 0,0286 € 3990 Auf Lager
46 Ω
Rund
Grau
31 Ω
K5B
1,6989 € - 1,8877 € 1753 Auf Lager
120 Ω
Rund
Schwarz
60 Ω
K5B
1,6188 € - 1,7986 € 2028 Auf Lager
190 Ω
Rund
Schwarz
120 Ω
K5B
2,2448 € - 2,4942 € 480 Auf Lager
140 Ω
Rund
Schwarz
90 Ω
K5B
3,623 € - 4,0256 € 1934 Auf Lager
225 Ω
Rund
Schwarz
140 Ω
K5B
10318492 1,6601 € - 1,8446 € 124 Auf Lager
170 Ω
Rechteckig
Schwarz
105 Ω
A5
2,0378 € - 2,2643 € 364 Auf Lager
180 Ω
Rund
Schwarz
115 Ω
K5B
1,0034 € - 1,1149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160 Ω
Rund
Schwarz
98 Ω
K5B
1,7442 € - 1,9379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
140 Ω
Rund
Schwarz
70 Ω
K5B
0,3983 € - 0,4426 € 87 Auf Lager
140 Ω
Rund
Schwarz
83 Ω
K5B
0,6503 € - 0,7226 € 600 Auf Lager
125 Ω
Rund
Schwarz
75 Ω
K5B
1,609 € - 1,7877 € 115 Auf Lager
560 Ω
Rund
Schwarz
270 Ω
K5B
1,7922 € - 1,9913 € 72 Auf Lager
100 Ω
Rund
Schwarz
45 Ω
K5B
0,411 € - 0,4567 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77 Ω
Rund
Schwarz
47 Ω
K5B
0,3615 € - 0,4016 € 1260 Auf Lager
68 Ω
Rund
Schwarz
28 Ω
K5B
0,1354 € - 0,1504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57 Ω
Rund
Schwarz
33 Ω
K5B
7,2456 € - 8,0507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
118 Ω
Rund
Schwarz
58 Ω
K5B
0,0728 € - 0,0809 € 6000 Auf Lager
42 Ω
Rund
Schwarz
21 Ω
K5B
0,1094 € - 0,1215 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57 Ω
Rund
Schwarz
33 Ω
K5B
  • von 11
Zylindrischer Ferrit 25 Ω 47 Ω

10319307

Preisbereich
0,0334 € - 0,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    25 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    47 Ω
Zylindrischer Ferrit 31 Ω 46 Ω

10319321

Preisbereich
0,0286 € - 0,0258 €

Lagerbestände
3990 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Grau
  • Impedanz 25 MHz
    31 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    46 Ω
Ferrit mit Umhüllung 60 Ω 120 Ω

10318775

Preisbereich
1,8877 € - 1,6989 €

Lagerbestände
1753 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    60 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    120 Ω
Ferrit mit Umhüllung 120 Ω 190 Ω

10318812

Preisbereich
1,7986 € - 1,6188 €

Lagerbestände
2028 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    120 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    190 Ω
Ferrit mit Umhüllung 90 Ω 140 Ω

10318843

Preisbereich
2,4942 € - 2,2448 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    90 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    140 Ω
Ferrit mit Umhüllung 140 Ω 225 Ω

10318881

Preisbereich
4,0256 € - 3,623 €

Lagerbestände
1934 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    140 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    225 Ω
Ferrit mit Umhüllung 105 Ω 170 Ω

10318492

Preisbereich
1,8446 € - 1,6601 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rechteckig
  • Ferritmaterial
    A5
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    105 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    170 Ω
Ferrit mit Umhüllung 115 Ω 180 Ω

10318751

Preisbereich
2,2643 € - 2,0378 €

Lagerbestände
364 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    115 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    180 Ω
Gespaltener Ferritkern 98 Ω 160 Ω

10421451

Preisbereich
1,1149 € - 1,0034 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    98 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    160 Ω
Ferrit mit Umhüllung 70 Ω 140 Ω

10318867

Preisbereich
1,9379 € - 1,7442 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    70 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    140 Ω
Ringkern-Ferrit 83 Ω 140 Ω

10320204

Preisbereich
0,4426 € - 0,3983 €

Lagerbestände
87 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    83 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    140 Ω
Ringkern-Ferrit 75 Ω 125 Ω

10629925

Preisbereich
0,7226 € - 0,6503 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    75 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    125 Ω
Ferrit mit Umhüllung 270 Ω 560 Ω

10318836

Preisbereich
1,7877 € - 1,609 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    270 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    560 Ω
Ferrit mit Umhüllung 45 Ω 100 Ω

10318874

Preisbereich
1,9913 € - 1,7922 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    45 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    100 Ω
Ringkern-Ferrit 47 Ω 77 Ω

10320242

Preisbereich
0,4567 € - 0,411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    47 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    77 Ω
Ringkern-Ferrit 28 Ω 68 Ω

10433614

Preisbereich
0,4016 € - 0,3615 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    28 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    68 Ω
Ringkern-Ferrit 33 Ω 57 Ω

10641293

Preisbereich
0,1504 € - 0,1354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    57 Ω
Ringkern-Ferrit 58 Ω 118 Ω

10320501

Preisbereich
8,0507 € - 7,2456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    58 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    118 Ω
Ringkern-Ferrit 21 Ω 42 Ω

10320525

Preisbereich
0,0809 € - 0,0728 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    21 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    42 Ω
Ringkern-Ferrit 33 Ω 57 Ω

10638828

Preisbereich
0,1215 € - 0,1094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Form
    Rund
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Farbe
    Schwarz
  • Impedanz 25 MHz
    33 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    57 Ω