Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Außenhöhe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0562 € - 0,0624 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
58 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1889 € - 0,2099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
147 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
128 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2164 € - 0,2405 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
175 Ω
|
|
120 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0817 € - 0,0908 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
37 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
15 Ω
|
|
|
|
||
| 0,118 € - 0,1312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
39 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1504 € - 0,1671 € | 4000 Auf Lager |
58 Ω
|
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1483 € - 0,1648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
47 Ω
|
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4681 € - 0,5201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
156 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
91 Ω
|
|
|
|
||
| 0,3811 € - 0,4235 € | 249 Auf Lager |
115 Ω
|
0.669 in
17.0 mm
|
61 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1115 € - 0,1239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
46 Ω
|
0.295 in
7.5 mm
|
25 Ω
|
|
|
|
||
| 10641439 | 0,4155 € - 0,4616 € | 200 Auf Lager |
135 Ω
|
|
80 Ω
|
|
|
|
|
| 0,6866 € - 0,763 € | 79 Auf Lager |
171 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
117 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1381 € - 0,1535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
101 Ω
|
0.622 in
15.8 mm
|
76 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1294 € - 0,1438 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
107 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
66 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1476 € - 0,164 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
46 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
24 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1321 € | 1317 Auf Lager |
81 Ω
|
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 0,9411 € - 1,0457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
242 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
143 Ω
|
|
|
|
||
| 2,9662 € - 3,2958 € | 14366 Auf Lager |
195 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0255 € - 0,0284 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0256 € - 0,0284 € | 13394 Auf Lager |
73 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.