Menü Suche

Federkolben – mit Kugel – glatt

Auf Lager

Diese Federkolben mit Kugelende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Gehäuse, einem Kugelende und einem Federmechanismus. Sie ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.

Das Kugelende des Kolbens bietet einen Kontaktpunkt für präzises Einrasten und genaue Positionierung in der Anwendung. Der Kragen an dem Federkolben hat eine Rückhaltefunktion und hält den Kolben sicher an seinem Platz, sobald er angebracht wurde.

Der glatte Körper erleichtert die Installation und wird durch Presspassung an seinem Platz gehalten und schnell wieder entfernt. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig bei Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronikzubehör, medizinischen Geräten und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet.
  • Ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Messing, Edelstahl, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Seriennummer: SR32300, SR32280, SR32284

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Federdruck F1 = N Federdruck F2 = N Material d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Kaufen
1,4979 € - 2,3029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
66.0
105.0
Edelstahl
10.0
Mit Kragen
8.5
1,2737 € - 1,9564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
28.0
47.5
Edelstahl
6.0
Mit Kragen
5.0
1,2126 € - 1,8647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
19.3
29.2
Edelstahl
5.0
Mit Kragen
4.0
2,6799 € - 4,1167 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5
0.8
1.5
Edelstahl
2.0
Ohne Kragen
1.0
3,0977 € - 4,7587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
41.0
86.0
Edelstahl
12.0
Ohne Kragen
10.0
1,3858 € - 2,1297 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
0.5
4.7
Edelstahl
5.0
Mit Kragen
4.0
2,2418 € - 3,4544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
24.0
45.0
Edelstahl
8.0
Ohne Kragen
6.0
1,7119 € - 2,6392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
4.0
9.0
Edelstahl
8.0
Mit Kragen
6.5
1,824 € - 2,8022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.0
11.0
25.0
Edelstahl
8.0
Mit Kragen
6.5
1,9055 € - 2,9347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
15.0
22.0
Edelstahl
4.0
Ohne Kragen
3.0
2,6595 € - 4,0963 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
57.0
103.5
Edelstahl
8.0
Ohne Kragen
6.0
3,6785 € - 5,6554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
68.0
143.0
Edelstahl
12.0
Ohne Kragen
10.0
1,2228 € - 1,8851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
5.5
11.5
Edelstahl
6.0
Mit Kragen
5.0
1,1718 € - 1,8036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
2.5
6.0
Edelstahl
4.0
Mit Kragen
3.00
1,3348 € - 2,0583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
40.0
67.3
Edelstahl
8.0
Mit Kragen
6.5
1,182 € - 1,824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7
12.9
19.0
Edelstahl
4.0
Mit Kragen
3.0
1,4062 € - 2,1704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
2.3
6.5
Edelstahl
6.0
Mit Kragen
5.0
2,5678 € - 3,9435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0
26.0
49.0
Edelstahl
10.0
Ohne Kragen
8.0
2,3131 € - 3,5563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
3.9
10.0
Edelstahl
10.0
Mit Kragen
8.0
2,8328 € - 4,3511 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
6.2
14.6
Edelstahl
12.0
Mit Kragen
10.0
  • von 4
Federbolzen 10.0 8.5 26.0 Edelstahl

20208967

Preisbereich
2,3029 € - 1,4979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Federbolzen 6.0 5.0 15.0 Edelstahl

20208943

Preisbereich
1,9564 € - 1,2737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Federbolzen 5.0 4.0 12.0 Edelstahl

20208936

Preisbereich
1,8647 € - 1,2126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Federbolzen 2.0 1.0 3.5 Edelstahl

20252755

Preisbereich
4,1167 € - 2,6799 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Federdruck F1 = N
    0.8
Federbolzen 12.0 10.0 22.0 Edelstahl

20252908

Preisbereich
4,7587 € - 3,0977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Federdruck F1 = N
    41.0
Federbolzen 5.0 4.0 6.0 Edelstahl

20252922

Preisbereich
2,1297 € - 1,3858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • l1
    6.0
Federbolzen 8.0 6.0 18.0 Edelstahl

20252885

Preisbereich
3,4544 € - 2,2418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Federdruck F1 = N
    24.0
Federbolzen 8.0 6.5 9.0 Edelstahl

20252946

Preisbereich
2,6392 € - 1,7119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Federbolzen 8.0 6.5 9.0 Edelstahl

20253004

Preisbereich
2,8022 € - 1,824 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Federbolzen 4.0 3.0 11.0 Edelstahl

20253080

Preisbereich
2,9347 € - 1,9055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • l1
    11.0
  • Federdruck F1 = N
    15.0
Federbolzen 8.0 6.0 18.0 Edelstahl

20253127

Preisbereich
4,0963 € - 2,6595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Federdruck F1 = N
    57.0
Federbolzen 12.0 10.0 22.0 Edelstahl

20253141

Preisbereich
5,6554 € - 3,6785 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Federdruck F1 = N
    68.0
Federbolzen 6.0 5.0 7.0 Edelstahl

20253172

Preisbereich
1,8851 € - 1,2228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Federbolzen 4.0 3.00 5.0 Edelstahl

20253165

Preisbereich
1,8036 € - 1,1718 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.00
  • d3
    4.6
  • l1
    5.0
Federbolzen 8.0 6.5 18.0 Edelstahl

20208950

Preisbereich
2,0583 € - 1,3348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Federbolzen 4.0 3.0 10.7 Edelstahl

20208929

Preisbereich
1,824 € - 1,182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Federbolzen 6.0 5.0 7.0 Edelstahl

20252939

Preisbereich
2,1704 € - 1,4062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Federbolzen 10.0 8.0 20.0 Edelstahl

20252892

Preisbereich
3,9435 € - 2,5678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • l1
    20.0
  • Federdruck F1 = N
    26.0
Federbolzen 10.0 8.0 13.5 Edelstahl

20252953

Preisbereich
3,5563 € - 2,3131 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Federbolzen 12.0 10.0 16.0 Edelstahl

20252960

Preisbereich
4,3511 € - 2,8328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Mit Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0