Menü Suche

Federbolzen 3.0 2.38 4.0 Messing

Spring Plunger, with a ball end, is used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its smooth body facilitates insertion and quick release. Its ball is stainless steel and it features a brass body.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20761202

Hersteller-Artikelnummer:

20761202

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 2,15 €
20 - 49 1,94 €
50 - 99 1,83 €
100 + 1,61 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,15 €

1 x 2,15 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Typ Mit Kragen
d1 +0.1 +0.04 3.0
d2 2.38
d3 3.5
l1 4.0
l2 0.6
Federdruck F1 = N 0.4
Federdruck F2 = N 1.3
s1 0.70
Gewicht g 0.10
Material Messing

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns