Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
17,8579 € - 17,8579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
18,8448 € - 18,8448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Bolzen mit Gewinde
35.0 mm
14,7638 € - 14,7638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
15,8441 € - 15,8441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
17,8579 € - 17,8579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
9,1623 € - 9,1623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Bolzen mit Gewinde
35.0 mm
16,3242 € - 16,3242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
18,8448 € - 18,8448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
9,1623 € - 9,1623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Bolzen mit Gewinde
35.0 mm
15,1639 € - 15,1639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
18,8448 € - 18,8448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
9,3757 € - 9,3757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
15,8441 € - 15,8441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
15,0305 € - 15,0305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
12.9 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
16,7643 € - 16,7643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
9.9 mm
Bolzen mit Gewinde
35.0 mm
17,0044 € - 17,0044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
16.9 mm
Bolzen mit Gewinde
55.0 mm
6,8007 € - 7,5611 € 15 Auf Lager
M6
12.0 mm
Bolzen mit Gewinde
28.0 mm
6,7303 € - 7,4625 € 24 Auf Lager
M6
12.0 mm
Bolzen mit Gewinde
28.0 mm
7,3499 € - 8,1665 € 100 Auf Lager
M8
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
37.0 mm
3,0031 € - 3,0031 € 24 Auf Lager
M8
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
37.0 mm
  • von 11
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508794

Preisbereich
17,8579 € - 17,8579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508831

Preisbereich
18,8448 € - 18,8448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508879

Preisbereich
14,7638 € - 14,7638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508916

Preisbereich
15,8441 € - 15,8441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508800

Preisbereich
17,8579 € - 17,8579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508848

Preisbereich
9,1623 € - 9,1623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508770

Preisbereich
16,3242 € - 16,3242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508817

Preisbereich
18,8448 € - 18,8448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508855

Preisbereich
9,1623 € - 9,1623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508893

Preisbereich
15,1639 € - 15,1639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508824

Preisbereich
18,8448 € - 18,8448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508862

Preisbereich
9,3757 € - 9,3757 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508909

Preisbereich
15,8441 € - 15,8441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 63.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M8 Schwarz

10508886

Preisbereich
15,0305 € - 15,0305 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.9 mm
Klemmhebel 45.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M6 Schwarz

10508923

Preisbereich
16,7643 € - 16,7643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    9.9 mm
Klemmhebel 78.0 mm Mit Gewinde, mit Außengewinde M10 Schwarz

10508787

Preisbereich
17,0044 € - 17,0044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Befestigungsmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.9 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M6 30.0 mm Schwarz

10279236

Preisbereich
7,5611 € - 6,8007 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M6 10.0 mm Schwarz

10279212

Preisbereich
7,4625 € - 6,7303 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 20.0 mm Schwarz

10279267

Preisbereich
8,1665 € - 7,3499 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 40.0 mm Schwarz

10279281

Preisbereich
3,0031 € - 3,0031 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm