Menü Suche

Exzenterhebel ‒ Gewindebolzen

Auf Lager

Exzenterhebel mit Außengewinde können ohne Werkzeug schnell angebracht oder abgenommen werden und gestatten die Feinjustierung der Klemmbefestigung. Der leicht gebogene Griff bietet einen komfortablen Griff, der Bolzen mit Außengewinde kann einfach justiert werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
209 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Korpusdurchmesser Montageart Gesamthöhe Kaufen
14,9046 € - 17,3891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
18.0 mm
Bolzen mit Gewinde
68.0 mm
16,7864 € - 21,0037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
21.0 mm
Bolzen mit Gewinde
84.5 mm
33,5663 € - 83,1482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
34,2855 € - 42,8323 € 12 Auf Lager
M10
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
33,6232 € - 83,2974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
34,5671 € - 85,6012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
30.0 mm
Bolzen mit Gewinde
101.0 mm
22,3595 € - 27,9494 € 50 Auf Lager
M5
16.0 mm
Bolzen mit Gewinde
63.0 mm
22,1765 € - 54,9385 € 50 Auf Lager
M6
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
63.0 mm
22,5003 € - 55,7664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
19.0 mm
Bolzen mit Gewinde
63.0 mm
26,654 € - 66,0268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Bolzen mit Gewinde
82.0 mm
27,3721 € - 67,8009 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
25.0 mm
Bolzen mit Gewinde
82.0 mm
6,7303 € - 7,4625 € 542 Auf Lager
M6
12.0 mm
Bolzen mit Gewinde
28.0 mm
8,6875 € - 9,6731 € 10 Auf Lager
M10
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
11,2501 € - 11,2501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
28,7097 € - 35,8625 € 7 Auf Lager
M6 x 1.0
18.0 mm
Bolzen mit Gewinde
52.0 mm
31,6666 € - 39,6079 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8 x 1.25
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
58.5 mm
31,6666 € - 39,6079 € 1 Auf Lager
M10 x 1.5
27.0 mm
Bolzen mit Gewinde
58.5 mm
6,8007 € - 7,5611 € 15 Auf Lager
M6
12.0 mm
Bolzen mit Gewinde
28.0 mm
2,6019 € - 2,6019 € 132 Auf Lager
M8
15.0 mm
Bolzen mit Gewinde
37.0 mm
8,6875 € - 9,6731 € 20 Auf Lager
M10
18.5 mm
Bolzen mit Gewinde
45.0 mm
  • von 11
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 50.0 mm Schwarz

10190685

Preisbereich
17,3891 € - 14,9046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    68.0 mm
Exzenterhebel Screw Mount M6 50.0 mm Schwarz

10636220

Preisbereich
21,0037 € - 16,7864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Glasfaserverstärktes polyamidbasiertes Technopolymer
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamthöhe
    84.5 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 25.0 mm Schwarz

10195314

Preisbereich
83,1482 € - 33,5663 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel 116.0 mm Bolzen mit Gewinde M10 45.0 mm Schwarz

10195352

Preisbereich
42,8323 € - 34,2855 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Schwarz

10195406

Preisbereich
83,2974 € - 33,6232 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 60.0 mm Schwarz

10195444

Preisbereich
85,6012 € - 34,5671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    30.0 mm
  • Gesamthöhe
    101.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M5 30.0 mm Schwarz

10195499

Preisbereich
27,9494 € - 22,3595 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zink-Druckguss
  • Befestigungsmaterial
    Edelstahl
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    16.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 16.0 mm Schwarz

10195543

Preisbereich
54,9385 € - 22,1765 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 35.0 mm Schwarz

10195581

Preisbereich
55,7664 € - 22,5003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 25.0 mm Schwarz

10195635

Preisbereich
66,0268 € - 26,654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 50.0 mm Schwarz

10195673

Preisbereich
67,8009 € - 27,3721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Zinklegierung
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M6 20.0 mm Schwarz

10279229

Preisbereich
7,4625 € - 6,7303 €

Lagerbestände
542 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 30.0 mm Schwarz

10279328

Preisbereich
9,6731 € - 8,6875 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M12 50.0 mm Schwarz

10279359

Preisbereich
11,2501 € - 11,2501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M6 x 1.0 30.0 mm

10159125

Preisbereich
35,8625 € - 28,7097 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamthöhe
    52.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M8 x 1.25 30.0 mm

10159163

Preisbereich
39,6079 € - 31,6666 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    58.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Exzenterhebel Bolzen mit Gewinde M10 x 1.5 30.0 mm

10159200

Preisbereich
39,6079 € - 31,6666 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Griffmaterial
    Aluminium
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    27.0 mm
  • Gesamthöhe
    58.5 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M6 30.0 mm Schwarz

10279236

Preisbereich
7,5611 € - 6,8007 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    28.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M8 30.0 mm Schwarz

10279274

Preisbereich
2,6019 € - 2,6019 €

Lagerbestände
132 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Gesamthöhe
    37.0 mm
Klemmhebel Bolzen mit Gewinde M10 40.0 mm Schwarz

10279335

Preisbereich
9,6731 € - 8,6875 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Griffmaterial
    Nylon, glasfaserverstärkt
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Korpusdurchmesser
    18.5 mm
  • Gesamthöhe
    45.0 mm