Endkappen ohne Gewinde sind ideal, um Rohre, Schläuche oder Stangen ohne Gewinde oder mit Gewinde sicher zu schützen. Halten Schmutz, Ablagerungen und andere Verunreinigungen fern. Sie haben eine gewisse Abriebfestigkeit, so dass das Gegenstück während der Lagerung und des Transports sicher bleibt. Können auch als Maskierungsabdeckung bei Lackier-, Beschichtungs- oder Sandstrahlanwendungen verwendet werden.
Schnell und einfach zu installieren und zu entfernen.
Können für Sanitär-, HVAC- und Industrieanwendungen verwendet werden.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz, Blau
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | D | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7749 € - 1,8886 € | 280 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,5337 € | 3400 Auf Lager |
Schwarz
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,1178 € - 2,3474 € | 7500 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 1,2051 € - 2,5308 € | 75 Auf Lager |
Gelb
|
PE
|
3.524 in
89.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
||
| 0,0292 € - 0,0828 € | 9964 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1723 € - 0,3211 € | 1710 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,6131 € - 0,9443 € | 495 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0579 € - 0,1642 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,1705 € | 5750 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0687 € - 0,1361 € | 10200 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,0314 € - 0,0891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0428 € - 0,1217 € | 1200 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,156 € | 1186 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0462 € - 0,1313 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Blau
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2137 € - 0,4248 € | 4050 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,094 € | 10500 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0667 € - 0,1322 € | 10000 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0462 € - 0,1313 € | 481 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,4338 € | 1170 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,1563 € - 0,3856 € | 100 Auf Lager |
Blau
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.